BC 컴포넌트 하우징 제품 목록

필터

58개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

마운팅 베이스 하우징 - BC 161,6 UT HBUS BK - 2278500

설치 부품 하우징 통풍구 있음, 하단부, 교차 연결: DIN 레일 커넥터, 색상: 검정, 폭: 161.6 mm, 길이: 89.7 mm, 높이: 62.2 mm, 포지션 교차 커넥터의 수: 16

전자 하우징 - BC 161,6 OT U11 KMGY - 2278513

설치 부품 하우징, 상단부, 색상: 밝은 회색, 폭: 161.6 mm, 길이: 89.7 mm, 높이: 62.2 mm

전자 하우징 - BC 161,6 OT U22 KMGY - 2278526

설치 부품 하우징, 상단부, 색상: 밝은 회색, 폭: 161.6 mm, 길이: 89.7 mm, 높이: 62.2 mm

하우징 커버 - BC 161,6 DKL R KMGY - 2278539

설치 부품 하우징, 하우징 커버, 색상: 밝은 회색, 폭: 161.6 mm

커버 - BC 161,6 DKL S TRANS - 2278542

설치 부품 하우징, 하우징 커버, 교차 연결: 컴포넌트 하우징, 색상: 투명, 폭: 161.6 mm

DIN 레일 버스 커넥터 - HBUS 161,6-16P-1S BK - 2278555

플러그, 정격 전류: 3 A, 핀 수: 16, 간격: 2.54 mm, 색상: 짙은 검정색

하우징 상단 - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732

설치 부품 하우징, 상단부, 색상: 밝은 회색, 폭: 17.8 mm, 길이: 87.7 mm, 높이: 62.2 mm

하우징 상단 - BC 35,6 OT U11 KMGY - 2896034

설치 부품 하우징, 상단부, 색상: 밝은 회색, 폭: 35.6 mm, 길이: 89.7 mm, 높이: 62.2 mm

하우징 상단 - BC 35,6 OT U22 KMGY - 2896047

설치 부품 하우징, 상단부, 색상: 밝은 회색, 폭: 35.6 mm, 길이: 89.7 mm, 높이: 62.2 mm

하우징 상단 - BC 71,6 OT U11 KMGY - 2896050

설치 부품 하우징, 상단부, 색상: 밝은 회색, 폭: 71.6 mm, 길이: 89.7 mm, 높이: 62.2 mm

58 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166