QUINT ORING 제품 목록

필터

5개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
최신

이중화 모듈, 보호 코팅 있음 - QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ - 2907753

액티브 QUINT 단일 이중화 모듈, DIN 레일 마운트용, 보호 코팅, 입력: 12 - 24 V DC, 출력: 12 - 24 V DC/1 x 40 A, 마운트된 UTA 107/30 범용 DIN 레일 어댑터 포함

최신

이중화 모듈 - QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 - 2907752

액티브 QUINT 단일 이중화 모듈, DIN 레일 마운트용, 입력: 12 - 24 V DC, 출력: 12 - 24 V DC/1 x 40 A, 마운트된 UTA 107/30 범용 DIN 레일 어댑터 포함

이중화 모듈, 보호 코팅 있음 - QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 - 2320173

액티브 QUINT 이중화 모듈, DIN 레일 마운트용, ACB(Active Current Balancing) 기술 사용 및 모니터링 기능 있음, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC/2 x 10 A 또는 1 x 20 A, 마운트된 UTA 107/30 범용 DIN 레일 어댑터 포함

이중화 모듈, 보호 코팅 있음 - QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - 2320186

액티브 QUINT 이중화 모듈, DIN 레일 마운트용, ACB(Auto Current Balancing) 기술 사용 및 모니터링 기능 있음, 입력: 24 V DC/2x 20 A, 출력: 24 V DC/1 x 40 A, 마운트된 UTA 107/30 범용 DIN 레일 어댑터 포함

이중화 모듈 - QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - 2902879

액티브 QUINT 이중화 모듈, DIN 레일 마운트용, ACB(Auto Current Balancing) 기술 사용 및 모니터링 기능 있음, 입력: 24 V DC/2x 40 A, 출력: 24 V DC/1 x 80 A, 마운트된 UTA 107/30 범용 DIN 레일 어댑터 포함

5 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166