엔드 클램프 제품 목록

필터

20개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

소재

엔드 브래킷 - CLIPFIX 15 - 3022263

스냅-온 엔드 브래킷, NS 15 DIN 레일에 스냅

엔드 브래킷 - CLIPFIX 35-5 V0 - 3032350

Quick-fit 엔드 클램프, UL 94에 따른 난연성등급 V0, DIN 레일 NS 35/7,5 또는 NS 35/15용, UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3 및 KML3L을 사용해 마킹 가능, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6용 파킹, 폭: 5.15 mm, 색상: 회색

엔드 브래킷 - CLIPFIX 35 - 3022218

NS 35/7,5 DIN 레일 또는 NS 35/15 DIN 레일용 퀵 마운팅 엔드 클램프, 마킹 옵션 있음, 폭: 9.5 mm, 색상: 회색

엔드 브래킷 - CLIPFIX 35-5 - 3022276

NS 35/7,5 DIN 레일 또는 NS 35/15 DIN 레일용 퀵 마운팅 엔드 클램프, 마킹 옵션 있음, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6용 파킹 옵션 있음, 폭: 5.15 mm, 색상: 회색

엔드 브래킷 - CLIPFIX 35 WH - 0802723

퀵 마운팅 엔드 클램프, 35 mm NS 35/7,5 또는 NS 35/15 DIN 레일용, ZB 8 및 ZB 8/27 Zack 마커 스트립 장착 가능, KLM 2 및 KLM 단자 스트립 마커, 폭: 9.5 mm, 색상: 흰색

엔드 브래킷 - E/UK - 1201442

엔드 브래킷, 폭: 9.5 mm, 높이: 35.3 mm, 소재: PA

엔드 브래킷 - E/UK 1 - 1201413

엔드 클램프, 2단 및 3단 단자대의 종단 지지대용, 폭: 10 mm, 색상: 회색

엔드 브래킷 - E/U - 1201455

엔드 클램프, 폭: 8.5 mm, 색상: 회색

엔드 브래킷 - E/AL-NS 32 - 1201659

엔드 클램프, UKH 50 - UKH 240의 종단 지지용, DIN 레일 NS 32에 눌러 삽입되고 2개의 스크류로 고정됨, 폭: 10 mm, 색상: 알루미늄

엔드 브래킷 - E/AL-NS 35 - 1201662

엔드 클램프, UKH 50 - UKH 240의 종단 지지대용, DIN 레일 NS 35에 눌러 삽입되고 2개의 스크류로 고정됨, 폭: 10 mm, 색상: 알루미늄

20 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166