MINI POWER 제품 목록

필터

5개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DC/DC 컨버터 - MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1 - 2866284

DIN 레일 마운트용 1차 전환 MINI DC/DC 컨버터, 입력: 단상, 출력: 24 V DC/1 A

DC/DC 컨버터 - MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1 - 2866271

DIN 레일 마운트용 1차 전환 MINI DC/DC 컨버터, 입력: 단상, 출력: 24 V DC/1 A

DC/DC 컨버터 - MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 - 2320018

DIN 레일 마운트용 1차 전환 MINI DC/DC 컨버터, 입력: 단상, 출력: 5 - 15°V°DC/2°A

DC/DC 컨버터 - MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7 - 2320021

DIN 레일 마운트용 1차 전환 MINI DC/DC 컨버터, 입력: 단상, 출력: 48 V DC/0.7 A

5 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166