표준 케이블 글랜드 제품 목록

필터

439개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

소재

  • 추가 옵션
    닫기

    소재



최신

케이블 글랜드 - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M16, 색상: 연한 회색 RAL 7035

최신

케이블 글랜드 - G-INS-M20-M68N-PNES-LG - 1424471

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 10 mm ... 14 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M20, 색상: 연한 회색 RAL 7035

최신

케이블 글랜드 - G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 1424472

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 13 mm ... 18 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M25, 색상: 연한 회색 RAL 7035

최신

케이블 글랜드 - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 18 mm ... 25 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M32, 색상: 연한 회색 RAL 7035

최신

케이블 글랜드 - G-INS-M40-L68N-PNES-LG - 1424474

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 22 mm ... 32 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M40, 색상: 연한 회색 RAL 7035

최신

케이블 글랜드 - G-INS-M16-T68N-PNES-GY - 1424475

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M16, 색상: 회색

최신

케이블 글랜드 - G-INS-M20-M68N-PNES-GY - 1424476

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 10 mm ... 14 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M20, 색상: 회색

최신

케이블 글랜드 - G-INS-M25-L68N-PNES-GY - 1424477

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 13 mm ... 18 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M25, 색상: 회색

최신

케이블 글랜드 - G-INS-M32-L68N-PNES-GY - 1424478

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 18 mm ... 25 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M32, 색상: 회색

최신

케이블 글랜드 - G-INS-M40-L68N-PNES-GY - 1424479

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 22 mm ... 32 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M40, 색상: 회색

439 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166