광섬유 기반 데이터 커넥터 제품 목록

필터

257개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

FO 플러그-인 커넥터 - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

광섬유 커넥터 SC-RJ, IP20, 듀플렉스, 빠른 연결 기술 사용, PROFINET용, PCF 파이버 200/230 μm용, 직경 2.2 mm의 개별 전선용

광섬유 커플링 - VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 1405206

SC-RJ 푸쉬-풀 커플링, IP67, 금속, 보호 커버 있음, 색상: 니켈 도금

도구 세트 - TF-SCRJ-POF KONF SET - 1405246

SC-RJ 절단 도구 세트, 폴리머 파이버용, 빠른 연결 기술을 사용한 SC-RJ/IP20 및 SC-RJ/IP67 푸쉬/풀 플러그-인 커넥터의 필드 조립용, 피복 분리 도구, 아라미드 가위, SC-RJ 절단 도구, 현미경으로 구성됨

FO 액세서리 - CUTFOX-SCRJ-POF - 1405247

SC-RJ 절단 도구, 폴리머 파이버용, 빠른 연결 기술을 사용한 SC-RJ/IP20 및 SC-RJ/IP67 푸쉬/풀 플러그-인 커넥터의 필드 조립용

FO 액세서리 - WIREFOX-PN POF - 1405249

시스 피복 분리 도구, 폴리머 파이버용

FO 액세서리 - VS-POF-FA-KONFTOOL-XLABEL - 1405334

TF-SC-RJ-POF KONF SET/CUTFOX-SC-RJ-POF용 예비 라벨

SC-RJ 커넥터 - FOC-V14-C1S-S/SJFP - 1407915

SC-RJ 커넥터, 보호 수준: IP65/IP67, 핀 수: 2, 100 Mbps, 소재: 스테인리스 스틸 1.4404, 케이블 출구: 직선

SC-RJ 커넥터 - FOC-V14-C1S-S/SJFG - 1407917

SC-RJ 커넥터, 보호 수준: IP65/IP67, 핀 수: 2, 소재: 스테인리스 스틸 1.4404

FO 플러그-인 커넥터 - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP:10 - 1408047

푸쉬-풀 커넥터(버전 14), 아연 다이 캐스트, POF용 SC-RJ 삽입 있음, 케이블 직경 5.5 mm ... 10 mm용, 아래쪽에 케이블 아웃렛

257 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166