케이블 및 커넥터 제품 목록

필터

51개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=여기에서 케이블에 대한 2번째 플러그-인 커넥터의 디자인을 선택합니다., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=여기에서 케이블에 대한 1번째 플러그-인 커넥터의 디자인을 선택합니다., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg]

버스 시스템 케이블 - VS-IP20-OE-93K-LI/2,0 - 1419170

조립된 Sercos III 케이블, 차폐, 스타 쿼드, AWG 22 연선(7선), RAL 3020(빨간색), RJ45 커넥터/IP20 및 자유 끝, 길이: 2 m

네트워크 케이블 - NBC-MSD/ 5,0-93K/MSD SCO - 1411532

네트워크 케이블,Sercos CAT5 (100 Mbps),4-핀,PVC/PVC,빨간색(signal red) RAL 3020,차폐,플러그 직선 M12 SPEEDCON / IP67,코딩: D,/ 플러그 직선 M12 SPEEDCON / IP67,코딩: D,케이블 길이: 5 m

패치 케이블 - VS-PNRJ45-PNRJ45-93K-1,0 - 1402512

Sercos III 패치 케이블, 차폐, 스타 쿼드, AWG 22 연선(7선), RAL 3020(빨간색), RJ45 커넥터/IP 20, 직선 및 RJ45 커넥터/IP20, 직선, 길이: 1.0 m

네트워크 케이블 - NBC-MSD/ 1,0-93K/R4AC SCO - 1411509

네트워크 케이블,Sercos CAT5 (100 Mbps),4-핀,PVC/PVC,빨간색(signal red) RAL 3020,차폐,플러그 직선 M12 SPEEDCON / IP67,코딩: D,/ 플러그 직선 RJ45 / IP20,케이블 길이: 1 m

패치 케이블 - VS-PNRJ45-PNRJ45R-93K-1,0 - 1402514

Sercos III 패치 케이블, 차폐, 스타 쿼드, AWG 22 연선(7선), RAL 3020(빨간색), RJ45 커넥터/IP 20, 직선 및 RJ45 커넥터/IP20, 각짐, 길이: 1.0 m

네트워크 케이블 - NBC-FSD/ 2,0-93K/R4AC SCO - 1411540

네트워크 케이블,Sercos CAT5 (100 Mbps),4-핀,PVC/PVC,빨간색(signal red) RAL 3020,차폐,플러그 직선 RJ45 / IP20,/ 소켓 직선 M12 SPEEDCON / IP67,코딩: D,케이블 길이: 2 m

네트워크 케이블 - NBC-MSD/10,0-93K/FSD SCO - 1411548

네트워크 케이블,Sercos CAT5 (100 Mbps),4-핀,PVC/PVC,빨간색(signal red) RAL 3020,차폐,플러그 직선 M12 SPEEDCON / IP67,코딩: D,/ 소켓 직선 M12 SPEEDCON / IP67,코딩: D,케이블 길이: 10 m

네트워크 케이블 - VS-OE-OE-93K-100,0 - 1419173

네트워크 케이블,Sercos CAT5 (100 Mbps),4-핀,PVC/PVC,빨간색 RAL 3020,차폐,선단 탈피 처리,/ 선단 탈피 처리,케이블 길이: 100 m

네트워크 케이블 - NBC-MSD/ 2,0-93K SCO - 1411505

네트워크 케이블,Sercos CAT5 (100 Mbps),4-핀,PVC/PVC,빨간색(signal red) RAL 3020,차폐,플러그 직선 M12 SPEEDCON / IP67,코딩: D,/ 선단 탈피 처리,케이블 길이: 2 m

네트워크 케이블 - NBC-MSD/ 5,0-93K SCO - 1411506

네트워크 케이블,Sercos CAT5 (100 Mbps),4-핀,PVC/PVC,빨간색(signal red) RAL 3020,차폐,플러그 직선 M12 SPEEDCON / IP67,코딩: D,/ 선단 탈피 처리,케이블 길이: 5 m

51 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166