공구 및 액세서리 제품 목록

필터

10개의 결과

피복 분리 도구 - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

피복 분리 도구, 표준 2.5, 4 및 6 mm² 솔라 케이블용, 15 mm 길이 멈춤 기능 포함, SUNCLIX 필드 커넥터용

스크류 드라이버 - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

액추에이션 도구, ST 단자대용, 블레이드 스크류 드라이버로 사용하기에도 적합, 크기: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-재질 그립, 미끄럼 방지 그립 포함

PV Y-분배기 - PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (-/++) - 1787726

PV Y 분배기, 정격 전류: 40 A, 색상: 검정. SUNCLIx - 1x 수(마이너스) - 2x 암(플러스)를 사용해 조립, 단일 케이블 길이 0.12 m, 요청 시 다양한 노드 수 및 고객 맞춤 케이블 길이 제공

PV Y-분배기 - PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (+/--) - 1787739

PV Y 분배기, 정격 전류: 40 A, 색상: 검정. SUNCLIx - 1x 암(플러스) - 2x 수(마이너스)를 사용해 조립, 단일 케이블 길이 0.12 m, 요청 시 다양한 노드 수 및 고객 맞춤 케이블 길이 제공

PV Y-분배기 - PV-YC 4/ 1-0,12-SO2 (-/++) - 1795019

PV Y 분배기, 정격 전류: 40 A, 색상: 검정. SUNCLIx - 1x 수(마이너스) - 2x 암(플러스)를 사용해 조립, 단일 케이블 길이 0.12 m, 요청 시 다양한 노드 수 및 고객 맞춤 케이블 길이 제공

PV Y-분배기 - PV-YC 4/ 1-0,12-SO2 (+/--) - 1795022

PV Y 분배기, 정격 전류: 40 A, 색상: 검정. SUNCLIx - 1x 암(플러스) - 2x 수(마이너스)를 사용해 조립, 단일 케이블 길이 0.12 m, 요청 시 다양한 노드 수 및 고객 맞춤 케이블 길이 제공

보호 캡 - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

SUNCLIX PV 커넥터용 보호 캡, 결합면용 전송 보호
.

10 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166