프로파일 및 DIN 레일 커터 제품 목록

필터

35개의 결과

절단 도구 - PPS STANDARD M - 1206175

프로파일 커터, 표준 DIN 레일 절단 및 홀 스탬핑용, NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15, 원하는 길이로 NS 15 및 NLS‐CU 3/10 중성 부스바 절단, 2개의 스탬핑 비트 수용 가능, 미터 측정 레일 있음, 스탬핑 비트 없이 제공

절단 도구 - PPS STANDARD I/M - 1206230

프로파일 커터, 표준 DIN 레일 절단 및 홀 스탬핑용, NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15, 원하는 길이로 NS 15 및 NLS‐CU 3/10 중성 부스바 절단, 2개의 스탬핑 비트 수용 가능, 미터 측정 레일 있음, 스탬핑 비트 없이 제공되지만 인치/미터 측정 레일은 있음

절단 도구 - PPS CLASSIC M - 1206243

프로파일 커터, 표준 DIN 레일 절단 및 홀 스탬핑용, NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15, 원하는 길이로 NS 15 및 NLS‐CU 3/10 중성 부스바 절단, 2개의 스탬핑 비트 수용 가능, 손쉬운 비트 교체, 미터 측정 레일 있음, 스탬핑 비트 없이 제공

절단 도구 - PPS CLASSIC I/M - 1206256

프로파일 커터, 표준 DIN 레일 절단 및 홀 스탬핑용, NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15, 원하는 길이로 NS 15 및 NLS‐CU 3/10 중성 부스바 절단, 2개의 스탬핑 비트 수용 가능, 손쉬운 비트 교체, 미터 측정 레일 있음, 스탬핑 비트 없이 제공되지만 인치/미터 측정 레일은 있음

절단 도구 - PPS BASIC I/M - 1207585

프로파일 커터, 원하는 길이로 표준 DIN 레일 절단, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15, 원하는 길이로 NLS‐CU 3/10 중성 부스바 절단, 인치/미터 측정 레일 있음

다용도 도구 - PPS CD M - 1207569

케이블 덕트 커터, 표면이 일어나지 않게 케이블 덕트 및 커버 절단, 최대 폭 125 mm까지 사용 가능

스탬핑 비트 - PPS-ST (3,8) - 1204892

스탬핑 비트, 보어 홀: 직경 3.8 mm용

스탬핑 비트 - PPS-ST (4,3) - 1202616

스탬핑 비트, 보어 홀: 직경 4.3 mm용

스탬핑 비트 - PPS-ST (5,3) - 1202629

스탬핑 비트, 보어 홀: 직경 5.3 mm용

스탬핑 비트 - PPS-ST (6,4) - 1202632

스탬핑 비트, 보어 홀: 직경 6.4 mm용

35 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166