Ex 애플리케이션용 QPD 설치 시스템 제품 목록

필터

12개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

패널 피드스루 - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 0,5 EX - 1411387

QUICKON 패널 피드스루, 위험 영역용, 4핀+PE, 1.0 mm²... 2.5 mm²/QUICKON 너트 있음, 검정색, 6 mm ... 11 mm 케이블 직경용, M25 연결 스레드, 5개의 용접된 2.5 mm² 케이블 전선 있음, 0.5 m 길이, 끝 부분 직선 절단

패널 피드스루 - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 1,0 EX - 1411388

QUICKON 패널 피드스루, 위험 영역용, 4핀+PE, 1.0 mm²... 2.5 mm²/QUICKON 너트 있음, 검정색, 6 mm ... 16 mm 케이블 직경용, M25 연결 스레드, 5개의 용접된 2.5 mm² 케이블 전선 있음, 1.0 m 길이, 끝 부분 직선 절단

패널 피드스루 - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC EX - 1411389

QUICKON 패널 피드스루, 위험 영역용, 4핀+PE, 1.0 mm²... 2.5 mm²/QUICKON 너트 있음, 검정색, 6 mm ... 11 mm 케이블 직경용, M25 연결 스레드, 5개의 슬립-온 접점 있음, 슬립-온 슬리브용

패널 피드스루 - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 EX - 1411390

QUICKON 패널 피드스루, 위험 영역용, 4핀+PE, 1.0 mm²... 2.5 mm²/QUICKON 너트 있음, 검정색, 9 mm ... 16 mm 케이블 직경용, M25 연결 스레드, 5개의 용접된 2.5 mm² 케이블 전선 있음, 0.5 m 길이, 끝 부분 직선 절단

패널 피드스루 - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 EX - 1411391

QUICKON 패널 피드스루, 위험 영역용, 4핀+PE, 1.0 mm²... 2.5 mm²/QUICKON 너트 있음, 검정색, 9 mm ... 16 mm 케이블 직경용, M25 연결 스레드, 5개의 용접된 2.5 mm² 케이블 전선 있음, 1.0 m 길이, 끝 부분 직선 절단

패널 피드스루 - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC EX - 1411392

QUICKON 패널 피드스루, 위험 영역용, 4핀+PE, 1.0 mm²... 2.5 mm²/QUICKON 너트 있음, 검정색, 9 mm ... 16 mm 케이블 직경용, M25 연결 스레드, 5개의 슬립-온 접점 있음, 슬립-온 슬리브용

패널 피드스루 - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 EX - 1411393

QUICKON 패널 피드스루, 위험 영역용, 4핀+PE, 1.0 mm²... 2.5 mm²/QUICKON 너트 있음, 검정색, 6 mm ... 11 mm 케이블 직경용, M20 연결 스레드, 5개의 용접된 2.5 mm² 케이블 전선 있음, 0.5 m 길이, 끝 부분 직선 절단

패널 피드스루 - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 1,0 EX - 1411394

QUICKON 패널 피드스루, 위험 영역용, 4핀+PE, 1.0 mm²... 2.5 mm²/QUICKON 너트 있음, 검정색, 6 mm ... 11 mm 케이블 직경용, M20 연결 스레드, 5개의 용접된 2.5 mm² 케이블 전선 있음, 1.0 m 길이, 끝 부분 직선 절단

패널 피드스루 - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 FC EX - 1411395

QUICKON 패널 피드스루, 위험 영역용, 4핀+PE, 1.0 mm²... 2.5 mm²/QUICKON 너트 있음, 검정색, 6 mm ... 11 mm 케이블 직경용, M20 연결 스레드, 5개의 슬립-온 접점 있음, 슬립-온 슬리브용

패널 피드스루 - QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 EX - 1411397

QUICKON 패널 피드스루, 위험 영역용, 4핀+PE, 1.0 mm²... 2.5 mm²/QUICKON 너트 있음, 검정색, 9 mm ... 16 mm 케이블 직경용, M20 연결 스레드, 5개의 용접된 2.5 mm² 케이블 전선 있음, 0.5 m 길이, 끝 부분 직선 절단

12 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166