접지 단자대 제품 목록

필터

150개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

  • 추가 옵션
    닫기

    색상



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 수

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

접지 모듈형 단자대 - UT 2,5-PE - 3044092

접지 모듈형 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 높이: 46.9 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

접지 모듈형 단자대 - UT 2,5-PE BK - 3044093

접지 모듈형 단자대, 인쇄된 검정색 헤드 영역 있음, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

접지 모듈형 단자대 - UT 2,5-TWIN-PE - 3044539

접지 모듈형 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 3, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 높이: 46.9 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

접지 모듈형 단자대 - UT 2,5-QUATTRO-PE - 3044568

접지 모듈형 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 4, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 높이: 46.9 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - UT 2,5-MTD-PE - 3064124

단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

접지 모듈형 단자대 - UT 2,5-3PE - 3214275

접지 모듈형 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

접지 모듈형 단자대 - UT 2,5-PE/L/N - 3214291

접지 모듈형 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

접지 모듈형 단자대 - UT 2,5-PE/L/L - 3214301

접지 모듈형 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

접지 모듈형 단자대 - UT 2,5/1P-PE - 3045033

접지 모듈형 단자대, 연결 방법: 스크류/플러그-인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

접지 모듈형 단자대 - UT 2,5-TWIN/1P-PE - 3060513

접지 모듈형 단자대, 연결 방법: 스크류/플러그-인 연결, 연결 수: 3, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

150 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166