설치 단자대 제품 목록

필터

64개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

  • 추가 옵션
    닫기

    색상



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 수

설치 단자대 - STI 2,5 - 3031924

설치 단자대, 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

설치 단자대 - STI 2,5 BU - 3036217

설치 단자대, 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

설치 단자대 - STI 4 - 3031953

설치 단자대, 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

설치 단자대 - STI 4 BU - 3036220

설치 단자대, 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

설치 단자대 - STI 10 - 3038215

설치 단자대, 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 16 mm², AWG: 24 - 6, 폭: 10 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

설치 단자대 - STI 10 BU - 3038228

설치 단자대, 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 16 mm², AWG: 24 - 6, 폭: 10 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

설치 단자대 - STI 16 - 3038257

설치 단자대, 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 25 mm², AWG: 24 - 4, 폭: 12 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

설치 단자대 - STI 16 BU - 3038260

설치 단자대, 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 25 mm², AWG: 24 - 4, 폭: 12 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

N 분리 단자대 - STN 2,5 - 3031940

N 분리 단자대, 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/15, NS 35/7,5

N 분리 단자대 - STN 4 - 3031979

N 분리 단자대, 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/15, NS 35/7,5

64 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166