분리 및 나이프 분리 단자대 제품 목록

필터

8개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전압

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 수

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

나이프 스위치 단자대 - QTC 1,5-MT - 3205103

나이프 스위치 단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 케이블 사이즈: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 길이: 76.4 mm, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

나이프 스위치 단자대 - QTC 1,5-MT BU - 3205213

나이프 스위치 단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 케이블 사이즈: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 길이: 76.4 mm, 폭: 5.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

나이프 스위치 단자대 - QTC 1,5-TWIN-MT - 3050407

나이프 스위치 단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 케이블 사이즈: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 길이: 94 mm, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/7,5

나이프 스위치 단자대 - QTC 2,5-MT - 3206487

나이프 스위치 단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 길이: 82.5 mm, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

나이프 스위치 단자대 - QTC 2,5-MT BU - 3205226

나이프 스위치 단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 길이: 82.5 mm, 폭: 6.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/7,5

분리 단자대 - QTC 2,5-HEDI - 3206678

분리 단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 연결 수: 2, 케이블 사이즈:0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 폭: 6.2 mm, 색상: 검정색/오렌지색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

나이프 스위치 단자대 - QTCU 2,5-TWIN-MT - 3050304

나이프 스위치 단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 길이: 79.3 mm, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

나이프 스위치 단자대 - QTCU 2,5-TWIN-MT BU - 3050317

나이프 스위치 단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 길이: 79.3 mm, 폭: 6.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

8 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166