통신 제품 목록

필터

23개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ARRESTER_CLASS_ACC_IEC_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_ELEMENT_CURCUIT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DIRECTION_OF_ACTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HIGHEST_CONTINUOUS_OPERATING_VOLTAGE_UC_STR, helpText=, helpImageUrl=]

서지 보호 장치 - DT-LAN-CAT.6+ - 2881007

Class EA(CAT6A)에 따른 서지 보호, 기가비트 Ethernet(최대 10 Gbps), 토큰 링, FDDI/CDDI, ISDN 및 DS1용. PoE+(Power over Ethernet) "모드 A" 및 "모드 B"에 적합. 개별 접지 케이블 및 NS 35 DIN 레일용 접지 연결 스냅-온 풋이 있는 RJ45 어태치먼트 플러그

서지 보호 장치 - DT-TELE-RJ45 - 2882925

아날로그 및 디지털 통신 인터페이스(최대 50 Mbps VDSL)용 서지 보호가 있는 어태치먼트 플러그. 연결: RJ45(RJ12/RJ11) 및 스크류 단자대(COMBICON). DIN 레일에 스냅할 수도 있음.

서지 보호 장치 - DT-TELE-SHDSL - 2801593

어태치먼드 플러그, 2개의 SHDSL 통신 인터페이스(포트)용 서지 보호 있음. 연결: RJ45(RJ12/RJ11) 및 플러그-인 스크류 단자대(COMBICON). DIN 레일에 스냅할 수도 있음.

서지 보호 장치 - TAE-TRAB FM-NFN-AP - 2749628

TAE outlet box (NFN) for surface mounting with surge protection for analog and digital telecommunications interfaces (VDSL up to 50 Mbps, on short paths (< 300 m) up to 100 Mbps)

서지 보호 장치 - D-FM-A/RJ45-BB - 2818795

아날로그 통신 인터페이스에 대한 서지 보호가 있는 어태치먼트 커넥터. 연결: RJ45 암 커넥터

서지 보호 장치 - D-DS1-A/RJ45-BB - 2838050

연결 커넥터, 서지 보호, T1/E1 시스템용. 연결: RJ45 암놈 커넥터

서지 보호 커넥터 - CTM 1X2-110AC - 2838539

플로팅 신호 회로용 LSA-PLUS 플러그(COMTRAB CTM), 아날로그 및 디지털 통신 인터페이스(최대 42 Mbps)의 이중 전선 보호용. 정격 전압: 110 V AC

서지 보호 커넥터 - CTM ISDN - 2838555

LSA-PLUS 플러그(COMTRAB CTM), 보호 회로, ISDN So 인터페이스의 1개 도체 쌍용.

서지 보호 커넥터 - CTM 2X1-180DC-GS-P - 2838623

LSA-PLUS 보호 플러그(COMTRAB CTM), 과전압 및 일반 서지 보호, 2개 신호 라인용. 정격 전압: 180V DC

서지 보호 커넥터 - CTM 2X1-180DC-GS - 2838636

아날로그 및 디지털 통신 인터페이스(최대 44 Mbps)의 2개 신호선용 일반 서지 보호가 있는 LSA-PLUS 보호 플러그(COMTRAB CTM). 정격 전압: 180 V DC

23 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166