센서/액추에이터 단자대 제품 목록

필터

26개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 수

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전압

센서/액추에이터 단자대 - PTIO 1,5/S/3 - 3244410

센서/액추에이터 단자대, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 4, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 3.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

센서/액추에이터 단자대 - PTIO 1,5/S/3-LED 24 RD - 3244423

센서/액추에이터 단자대, 빨간색 표시등 있음, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 4, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 3.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

센서/액추에이터 단자대 - PTIO 1,5/S/3-LED 24 GN - 3244436

센서/액추에이터 단자대, 녹색 표시등 있음, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 4, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 3.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

센서/액추에이터 단자대 - PTIO 1,5/S/3-PE - 3244449

센서/액추에이터 단자대, 보호 전선 기능 있음, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 4, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 3.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

센서/액추에이터 단자대 - PTIO 1,5/S/4 - 3244452

센서/액추에이터 단자대, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 5, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 3.5 mm, 높이: 40 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

센서/액추에이터 단자대 - PTIO 1,5/S/4-LED 24 RD - 3244517

센서/액추에이터 단자대, 빨간색 표시등 있음, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 5, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 3.5 mm, 높이: 40 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

센서/액추에이터 단자대 - PTIO 1,5/S/4-LED 24 GN - 3244520

센서/액추에이터 단자대, 녹색 표시등 있음, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 5, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 3.5 mm, 높이: 40 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

센서/액추에이터 단자대 - PTIO 1,5/S/4-PE - 3244465

센서/액추에이터 단자대, 보호 전선 기능 있음, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 5, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 3.5 mm, 높이: 40 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

센서/액추에이터 단자대 - PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 GN - 3244466

센서/액추에이터 단자대, 녹색 LED 디스플레이 및 보호 전선 기능 있음, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 5, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 3.5 mm, 높이: 40 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

센서/액추에이터 단자대 - PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 RD - 3244467

센서/액추에이터 단자대, 빨간색 LED 디스플레이 및 보호 전선 기능 있음, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 5, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 3.5 mm, 높이: 40 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

26 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166