접지 단자대 제품 목록

필터

19개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 수

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

접지 모듈형 단자대 - QTC 1,5-PE - 3205035

접지 모듈형 단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 연결 수: 2, 케이블 사이즈:0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 폭: 5.2 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

접지 모듈형 단자대 - QTC 1,5/ 1P-PE - 3050099

접지 모듈형 단자대, 연결 방법: 빠른/플러그-인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈:0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 폭: 5.2 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

접지 모듈형 단자대 - QTC 1,5-TWIN-PE - 3205064

접지 모듈형 단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 연결 수: 3, 케이블 사이즈:0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 폭: 5.2 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/7,5

접지 모듈형 단자대 - QTC 1,5-QUATTRO-PE - 3205093

접지 모듈형 단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 연결 수: 4, 케이블 사이즈:0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 폭: 5.2 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/7,5

접지 모듈형 단자대 - QTC 2,5-PE - 3206432

접지 모듈형 단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 연결 수: 2, 케이블 사이즈:0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 폭: 6.2 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

접지 모듈형 단자대 - QTC 2,5-TWIN-PE - 3206474

접지 모듈형 단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 연결 수: 3, 케이블 사이즈:0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 폭: 6.2 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/7,5

접지 모듈형 단자대 - QTC 2,5-QUATTRO-PE - 3206448

접지 모듈형 단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 연결 수: 4, 케이블 사이즈:0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 폭: 6.2 mm, 높이: 37.8 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/7,5

접지 모듈형 단자대 - QTCU 1,5-PE - 3050031

접지 모듈형 단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 폭: 5.2 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

접지 모듈형 단자대 - QTCU 1,5-TWIN-PE - 3050060

접지 모듈형 단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 폭: 5.2 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

접지 모듈형 단자대 - QTCU 2,5-PE - 3206555

접지 모듈형 단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 폭: 6.2 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

19 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166