폭발 위험이 있는 애플리케이션 제품 목록

필터

32개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_DOUBLE_CONDUCTORS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_ELEMENT_CURCUIT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_SINGLE_WIRE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAULT_WARNING_STR, helpText=, helpImageUrl=]
최신

서지 보호 장치 - TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I - 2906824

서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 통합 상태 인디케이터 및 분리 나이프 있음, 2선 플로팅 Ex i 신호 회로용, 예: 0(4) ... 20 mA 전류 루프, HART 사용 가능.

최신

서지 보호 장치 - TTC-6P-2X1-M-EX-24DC-UT-I - 2906825

서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 통합 상태 인디케이터 및 분리 나이프 있음, 2선 Ex i 신호 회로용, 공통 기준 전위, 예: 디지털 입력/출력.

최신

서지 보호 장치 - TTC-6-1X2-M-EX-24DC-UT-I - 2906820

서지 보호, 통합 상태 인디케이터 및 분리 나이프 있음, 2선 플로팅 Ex i 신호 회로용, 예: 0(4) ... 20 mA 전류 루프, HART 호환.

최신

서지 보호 장치 - TTC-6-2X1-M-EX-24DC-UT-I - 2906821

서지 보호, 통합 상태 인디케이터 및 분리 나이프 있음, 2선 Ex i 신호 회로용, 공통 기준 전위.

최신

원격 시그널링 세트 - TTC-6-FMRS-UT - 2907810

Module set for floating remote signaling of neighboring surge protective devices from the TERMITRAB complete product range.

서지 보호 장치 - PT-IQ-1X2-EX-24DC-UT - 2801512

서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 모듈에 통합 다단계 상태 인디케이터 있음, 1개의 2선 플로팅 Ex-i 신호 회로용, HART 호환.

서지 보호 커넥터 - PT-IQ-1X2-EX-24DC-P - 2801514

서지 보호 플러그, 모듈에 통합 다단계 상태 인디케이터 있음, 1개의 2선 플로팅 Ex-i 신호 회로용. 정격 전압: 24 V DC

서지 보호 커넥터 - PT-IQ-2X2-EX-24DC-P - 2801515

서지 보호 플러그, 모듈에 통합 다단계 상태 인디케이터 있음, 2개의 2선 플로팅 Ex-i 신호 회로용. 정격 전압: 24 V DC

공급 및 원격 모듈 - PT-IQ-PTB-UT - 2800768

연결된 서지 보호 모듈의 전원 공급 및 다단계 플로팅 원격 시그널링용 모듈.

32 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166