슬립-온 플러그-인 연결 제품 목록

필터

26개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전압

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 수

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

단자대 - UKK 4-FS - 2770561

단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 슬립 온 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

단자대 - UKK 4-FS BU - 2778547

단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 슬립 온 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 폭: 6.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

단자대 - UK 4-FSR(2-2,8-0,8) - 3019014

단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 슬립 온 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

단자대 - UKK 4-FS/FS - 2771133

단자대, 연결 방법: 슬립 온 연결, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

단자대 - VBST 4-FS(6-2,8-0,8) - 0852012

단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 슬립 온 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 0852067

단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 슬립 온 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - VBST 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0851013

단자대, 연결 방법: 슬립 온 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) - 3070435

단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 슬립 온 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 20 - 14, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) RD - 3070436

단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 슬립 온 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 20 - 14, 폭: 6.2 mm, 색상: 빨간색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - VBSN 4-FS(6-2,8-0,8) - 0854010

단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 슬립 온 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

26 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166