접지 단자대 제품 목록

필터

8개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전압

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

볼트 연결 단자대 - RT 3-PE - 3049411

볼트 연결방식 접지 단자대, 케이블 사이즈: 0.1 - 2.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 12.3 mm, 색상: 녹색-노란색

볼트 연결 단자대 - RT 5-PE - 3049424

볼트 연결방식 접지 단자대, 케이블 사이즈: 0.1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 16.3 mm, 색상: 녹색-노란색

볼트 연결 단자대 - RTO 3-PE - 3049615

볼트 연결방식 접지 단자대, 케이블 사이즈: 0.1 - 2.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 12.3 mm, 색상: 녹색-노란색

접지 모듈형 단자대 - RTO 3-PE-TC - 3049958

볼트 연결 기술이 적용된 접지 단자대, 투명 세이프티 접점 후드 있음, 케이블 사이즈: 0.1 – 2.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 12.3 mm, 색상: 녹색-노란색

볼트 연결 단자대 - RTO 5-PE - 3049628

볼트 연결방식 접지 단자대, 케이블 사이즈: 0.1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 16.3 mm, 색상: 녹색-노란색

접지 모듈형 단자대 - RTO 5-PE-TC - 3049974

볼트 연결 기술이 적용된 접지 단자대, 투명 세이프티 접점 후드 있음, 케이블 사이즈: 0.1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 16.3 mm, 색상: 녹색-노란색

접지 모듈형 단자대 - OTTA 2,5-PE - 0790556

볼트 연결방식 접지 단자대, 전선: 0.1 - 2.5mm², 폭: 9mm, 색상: 녹색-노랑

접지 모듈형 단자대 - OTTA 6-PE - 0790527

볼트 연결방식 접지 단자대, 전선: 0.1 - 6mm², 폭: 11 mm, 색상: 녹색-노랑

8 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166