멀티 전선 단자대 제품 목록

필터

42개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전압

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 수

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

단자대 - UT 2,5-TWIN - 3044513

단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 3, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 높이: 46.9 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - UT 2,5-TWIN BU - 3044526

단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 3, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 높이: 46.9 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - UT 2,5-QUATTRO - 3044542

단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 4, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 높이: 46.9 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - UT 2,5-QUATTRO BU - 3044555

단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 4, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 높이: 46.9 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - UT 4-TWIN - 3044364

단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 3, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 6.2 mm, 높이: 46.9 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - UT 4-TWIN BU - 3044500

단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 3, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 6.2 mm, 높이: 46.9 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - UT 4-TWIN GN - 3044367

단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 3, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 녹색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - UT 4-TWIN RD - 3044365

단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 3, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 빨간색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - UT 4-TWIN YE - 3044366

단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 3, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - UT 4-TWIN HV - 3000608

단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 3, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

42 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166