개요로 돌아가기

CONTACTRON – 더 적은 공간 필요

컴팩트 하우징을 통해 단일 장치에 다양한 기능 통합

컴팩트 하우징을 통해 75% 공간 절약

CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터를 사용하면 이전에 컨트롤 캐비닛에서 많은 공간을 필요로 했던 장치 조합을 단일 장치로 교체할 수 있습니다.

하이브리드 모터 스타터는 필요에 따라 최대 4개의 기능을 단일 장치에 결합합니다. 또한 22.5 mm에 불과한 좁은 설계 폭을 특징으로 합니다.

기존 솔루션과 비교하여 필요한 공간  

CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터를 통한 최대 75% 공간 절약

이전에 여러 스위칭 장치를 필요로 했던 많은 드라이브 애플리케이션

컨택터라고 하는 기계적 스위칭 장치는 보통 드라이브를 켜고 끕니다. 이전에는 모터 보호 릴레이를 사용하여 오류 발생 시 모터를 중지시키는 모터 전류의 과부하 또는 장애를 모니터링했습니다.

하나의 드라이브에서 양방향 회전이 필요한 경우 추가 스위칭 부품을 통해 2개의 외부 전선을 교체하는 회로 기술 기능을 수행해야 했습니다. 그런 다음 애플리케이션에서 기능적 세이프티에 대한 요구 사항을 충족해야 하는 경우 1-2개의 추가 스위칭 부품을 직렬로 연결해야 했습니다.

이에 따라 많은 드라이브 애플리케이션은 총 4개 또는 5개의 장치를 계획하고 배선 및 연결해야 했습니다. 그러나 CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터는 이러한 기능을 단일 장치에 결합합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166