개요로 돌아가기

DIN 레일

DIN 레일/보호 전선 부스바, IEC 60947-7-2 / EN 60947-7-2 / DIN EN 60947-7-2 / VDE 0611-3에서 발췌

피닉스컨택트 타입레일 프로파일소재

단락-회로 내력 기능
= E CU 전선

[mm2]*

단기 내력 전류
1 s

[kA]

PEN 기능의 최대 허용
열 정격 전류

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 15 x 5.5에 따름스틸101.2* *
NS 15 PERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 15 x 5.5에 따름스틸101.2* *
NS 15-AL PERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 15 x 5.5에 따른 치수알루미늄161.9276
NS 32 UNPERF 2000MMG-프로파일 레일, EN 60715 – G 32에 따름스틸354.2* *
NS 32 PERF 2000MMG-프로파일 레일, EN 60715 – G 32에 따름스틸354.2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMG-프로파일 레일, EN 60715 – G 32에 따른 치수구리12014.4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMG-프로파일 레일, EN 60715 – G 32와 유사구리15018.0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 7.5에 따름스틸161.92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 7.5에 따름스틸161.92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 7.5와 유사스틸161.92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 7.5와 유사스틸161.92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 7.5와 유사스틸161.92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 7.5와 유사구리506.0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 7.5와 유사알루미늄354.2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 15에 따름스틸506.0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 15와 유사스틸253.0* *
NS 35/15 PERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 15와 유사스틸253.0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 15와 유사스틸253.0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 15와 유사스틸253.0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 15와 유사구리9511.4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 15와 유사알루미늄708.4192
피닉스컨택트 타입레일 프로파일소재

단락-회로 내력 기능
= E CU 전선

[mm2]*

단기 내력 전류
1 s

[kA]

PEN 기능의 최대 허용
열 정격 전류

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 15 x 5.5에 따름스틸101.2* *
NS 15 PERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 15 x 5.5에 따름스틸101.2* *
NS 15-AL PERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 15 x 5.5에 따른 치수알루미늄161.9276
NS 32 UNPERF 2000MMG-프로파일 레일, EN 60715 – G 32에 따름스틸354.2* *
NS 32 PERF 2000MMG-프로파일 레일, EN 60715 – G 32에 따름스틸354.2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMG-프로파일 레일, EN 60715 – G 32에 따른 치수구리12014.4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMG-프로파일 레일, EN 60715 – G 32와 유사구리15018.0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 7.5에 따름스틸161.92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 7.5에 따름스틸161.92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 7.5와 유사스틸161.92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 7.5와 유사스틸161.92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 7.5와 유사스틸161.92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 7.5와 유사구리506.0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 7.5와 유사알루미늄354.2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 15에 따름스틸506.0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 15와 유사스틸253.0* *
NS 35/15 PERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 15와 유사스틸253.0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 15와 유사스틸253.0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 15와 유사스틸253.0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 15와 유사구리9511.4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMDIN 레일, EN 60715 – 35 x 15와 유사알루미늄708.4192

* IEC 60439-1 / EN 60439-1 / DIN EN 60439-1 / VDE 0660-500에 따라 계산된 전선 크기입니다.
* * 스틸로 만들어진 보호 전선 부스바는 PEN 기능에 사용할 수 없습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166