개요로 돌아가기

Ex 영역에서 단자대 사용 원칙

IEC 60079 전세계적 폭발 방지

전세계적 방폭 성능  

전세계적 방폭 성능

전세계 폭발 방지 규정은 주로 IEC 60079 시리즈의 국제 표준과 유럽 및 미국 표준 및 지침에 기반합니다. 북미의 경우는 미국 NEC(National Electrical Code) 및 캐나다 CEC(Canadian Electrical Code)에 기반합니다.

EC 및 역외의 CENELEC 국가에 위치한 장치 및 보호 시스템 제조업체는 지침 2014/34/EC(이전의 ATEX 100a)를 준수해야 합니다. 피닉스컨택트는 IECEx 인증서를 획득했으며 국제 규격을 충족합니다. 이는 Ex e “높은 안전성” 보호가 적용되는 영역 1 및 영역 2에서 사용이 허용되었음을 의미합니다.

맨 위로 돌아가기

Ex e 높은 안전성 보호용 단자대의 요구 사항

Ex e  

Ex e

높은 안전성 보호 “e”의 원리(IEC/EN 60079-7)는 일반적으로 향상된 설계 방법에 기반합니다. 단자대에 가장 중요한 사항은 다음과 같습니다.

  • 기중 이격거리 및 연면 거리
  • 단자대는 견고하게 고정되어야 하며 케이블이 느슨해지거나 단자점에 의해 손상되지 않도록 고정 및 설계되어야 합니다.
  • 클램핑 압력은 절연 부품을 통해 전달되지 않아야 합니다.
  • 다중 연선 연결을 위한 단자대에는 탄성 중간 부품이 장착되어 있어야 합니다.

이러한 요구 사항과 기술 데이터는 독립적인 테스트 기관(DEKRA, PTB, TÜV 등의 통지 기관)이 검사하고 해당 인증서를 통해 인증됩니다. 타입 검사를 통해 다음 테스트를 거쳐야 합니다.

  • IEC 60947-7-1/-2에 따른 타입 테스트

  • 기중 이격거리 및 연면 거리 증명 및 절연 내력 테스트

  • 에이징 테스트:

    • 95°C 및 95% 습도에서 14일 보관

    • 절연 소재의 TI 값 레벨에서 건조 고온 상태로 14일 추가 보관

    • 후속 전선 인발 테스트와 함께 ‑65°C에서 24시간 저온 보관

따라서 이러한 단자대는 실제 Ex 영역과 같은 영역 2 및 영역 1의 설치에 대한 인증을 받았습니다. 그러나 후자는 단자대가 연결 박스에 설치되어 있는 경우에만 해당됩니다. 또한 이러한 연결 박스는 Ex e 보호용으로 인증되고 최소 IP54에 해당하는 보호 수준을 제공해야 합니다. 마운팅 다이어그램이 포함된 설치 지침을 따라야 합니다.

Ex e 인증을 획득한 피닉스컨택트 단자대는 표준 단자대입니다. 이러한 단자대는 내력 테스트를 포함하여 IEC/EN 60079에 따라 제조 공정에서 100% 정기 테스트를 거칩니다.

따라서 피닉스컨택트의 단자대를 주문하는 경우 Ex용과 비-Ex용 단자대를 구별할 필요가 없습니다. 피닉스컨택트 단자대의 뛰어난 이점을 경험해 보십시오.

맨 위로 돌아가기

Ex i 본질 안전 보호용 단자대의 요구 사항

Ex i  

Ex i

Ex i 본질 안전 보호 분야의 경우 단자대에 대한 특별한 인증이 필요하지 않습니다. 이러한 적용 분야에는 Ex e 인증된 단자대와 함께 표준 단자대를 사용할 수 있습니다. 기중 이격거리 및 연면 거리에 대한 높은 요구 사항:

  • 인접한 단자대 간
  • 단자대 및 접지된 금속 부품 간

IEC/EN 60079-11에 지정된 견고한 절연을 위한 거리를 준수해야 합니다. Ex i 보호의 사용에 대한 정보는 Ex e 보호용 단자대의 설치 지침에서 확인할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

Ex nA/Ex ec 보호용 단자대의 요구 사항

Ex nA/Ex ec  

Ex nA/Ex ec

나이프 분리 단자대를 통해 본질 안전 범위를 초과하는 전류를 측정하거나 표준 유리 퓨즈로 이러한 전류를 보호하려면 Ex nA 보호용으로 인증된 나이프 분리 단자대 및 퓨즈 단자대를 사용할 수 있습니다. 분리할 수 있는 모든 부품에는 15 N 또는 자체 무게의 100배 이상의 분리력이 있어야 합니다. 이 경우 실수로 열리는 것을 방지할 수 있습니다. 영역 2에서는 모래 충전이 있는 카트리지 퓨즈 링크가 퓨즈 홀더에 사용됩니다. 요구 사항은 IEC/EN 60079-15에 지정되어 있으며 곧 IEC/EN 60079-7에서 Ex “ec”로 통합될 것입니다.

맨 위로 돌아가기

인증서, 준수 선언 및 설치 지침

인증서  

인증서

Ex e 및 Ex i 영역의 단자대에 대한 세부 정보는 인증된 해당 단자대의 다운로드 영역에서 제공됩니다.

여기에서 다음을 확인할 수 있습니다.

  • IEC/EN 60079에 따른 기술 데이터
  • 인증된 액세서리
  • 중요 설치 지침 및 마운팅 다이어그램
  • 준수 선언
맨 위로 돌아가기

Ex 단자대의 마킹

폭발 방지 장비는 세이프티 특성에 따른 올바른 사용을 보장하도록 마킹되어야 합니다. 장비의 마킹은 IEC/EN 60079 조화 표준에 설명되어 있습니다. 높은 안전성 보호 “e”의 단자대는 표준에 따라 적절히 마킹되어야 합니다.

맨 위로 돌아가기

등급 플레이트

ATEX 및 IECEx를 위한 IEC 60079-0에 따른 마킹 요구 사항 
타입 QTC 2,5제조업체 이름피닉스컨택트 GmbH & Co. KG
타입 명칭QTC 2,5
보호 타입용 마킹Ex e II
ATEX에 따른 EC 타입 검사 인증서 번호KEMA 05 ATEX 2148 U
IECEx에 따른 인증서 번호IECEx KEM 07.0010 U

포장 라벨

ATEX 지침 94/9/EC, 부록 II에 따른 마킹 요구 사항 
QTC 2,5 포장 라벨제조업체 이름 및 주소

피닉스컨택트 GmbH & Co. KG

32825 Blomberg, Germany

타입 명칭QTC 2,5
제조 일자13.09.2010(예제)
통지 기관의 ID 번호(KEMA)0344
ATEX 지침 94/9/EC에 따라 타입 테스트됨X
카테고리2
장비 그룹II
가스 폭발 방지용 식별 문자G
먼지 폭발 방지용 식별 문자D

폭발 방지 – 이론과 실재

폭발 방지의 원리  

폭발 방지 브로셔

폭발 방지는 화학 및 석유 화학 산업의 전통적인 시스템에서 설치자, 계획자 및 작업자에게만 국한된 문제가 아닙니다. 식품 산업 같이 명백하게 유해하지 않은 영역에서도 상당한 잠재적 위험이 있습니다.

이 브로셔에서는 폭발 위험이 있는 영역의 위험에 대해 다루고 일상적인 작업에 도움이 되는 정보를 제공합니다.

맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보
  • Ex 영역에서 단자대 사용 원칙

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166