개요로 돌아가기

소재 테스트

DIN ISO 4589-2에 따른 산소 인덱스 결정

연기 독성 및 연기 밀도 테스트 외에 산소 인덱스를 확인하는 것이 전기 기계적 및 전자 컴포넌트에서 가장 중요한 화재 방지 테스트입니다. 이 테스트 절차에서는 소재가 지정된 조건 하에서 독립적으로 계속 연소되는 데 필요한 주변 대기의 최저 산소 농도를 결정합니다. 연소 기간(<180 s) 및 연소 경로(<80 mm)가 모니터링됩니다.

가연성 등급 UL 94 V0의 피닉스컨택트 단자대에 사용되는 비강화 폴리아미드는 32%를 초과하는 산소 인덱스를 가집니다. 이러한 뛰어난 특성으로 인해 만료 예정인 국내 표준 및 유럽 표준 EN 45545-2에 따른 뛰어난 등급과 분류를 획득했습니다.

UL 94/EN 60695-11-10에 따른 난연성등급

UL 94에 따른 테스트 설정  

UL 94에 따른 테스트 설정

EN 60695-11-10에 따른 테스트 규정과 조화를 이루는 UL 94 표준에는 전기 엔지니어링 분야에서 특히 중요한 기준인 난연성 테스트에 대해 설명되어 있습니다. 이 테스트의 핵심 사항은 화재 시 거동입니다. 항목은 UL 94 HB(수평 연소) 또는 UL 94 V(수직 연소)에 따라 분류됩니다. 테스트 설정에서는 UL V0/1/2 분류가 94 HB 분류보다 엄격하게 적용됩니다.

UL 94 V0/1/2
시험조건형성 후에 테스트 바가 수직으로 클램프되고 한 번에 10초 동안 여러 번에 걸쳐 화염 처리됩니다. 각 화염 처리 사이에 테스트 바가 소화될 때까지의 시간이 측정됩니다. 그런 다음 재연소 시간 및 드립 동작이 평가됩니다.

피닉스컨택트 단자대에 사용되는 플라스틱은 패널 두께가 0.25 mm인 수직 테스트에서 최고 등급인 UL 94 V0을 받았습니다.

UL 94 V0UL 94 V1UL 94 V2
각 화염 처리 후의 연소 시간≤ 10 s≤ 30 s≤ 30 s
10번의 화염 처리 후의 총 연소 시간≤ 50 s≤ 250 s≤ 250 s
2번째 화염 처리 후의 연소 시간≤ 30 s≤ 60 s≤ 60 s
완전 소화아니오아니오아니오
샘플 아래의 탈지면 점화아니오아니오