측정 및 제어 기술용 전원 공급 장치

간단히 삽입

간단히 삽입

코딩된 커넥터를 사용한 연결 기술로 인해 처음부터 유지 관리가 간편합니다.

돌아가기 전원 공급 장치

카테고리

  • MINI POWER 제품 목록
    MINI POWER

    컴팩트한 설계의 MINI POWER는 측정 및 제어 기술에 사용하기에 적합합니다.

검색 위치 측정 및 제어 기술용 전원 공급 장치

이 카테고리의 전 상품 보기

모듈형 전자 하우징이 있는 피닉스컨택트의 MINI POWER 전원 공급 장치 제품군에서 22.5 mm, 35 mm, 45 mm 또는 67.5 mm 설계 폭 중 하나를 선택하십시오.

이점

  • 초협폭 ME 하우징 – 측정 및 제어 기술에 사용하기에 적합
  • 유연성 – 수많은 출력 전압 및 버전 사용 가능
  • 적극적 검사 – 출력 전압의 원격 모니터링을 위한 스위칭 출력

모듈형 전자 하우징에 장착된 유연한 솔루션

측정 및 제어 기술용 MINI POWER 전원 공급 장치  

측정 및 제어 기술용 MINI POWER

모듈형 전자 하우징(ME)은 측정 및 제어 기술의 표준으로 자리잡았습니다. MINI POWER는 이 유형의 애플리케이션에 이상적인 전원 공급 장치입니다. 이 장치로 인해 컨트롤 캐비닛은 일관된 모양을 갖게 됩니다.

유연성 및 손쉬운 유지 관리

  • 이 장치는 Ex 애플리케이션용 장치를 비롯하여 특수한 전압 및 특수한 버전으로 인해 매우 유연합니다.
  • 피닉스컨택트의 COMBICON 커넥터를 사용하여 매우 쉽게 연결할 수 있습니다.

단일 장치에서 제공되는 전원 공급 장치 및 무정전 전원 공급 장치

이 24 V 솔루션을 사용하여 7분 동안 2 A 또는 1시간 동안 0.5 A를 버퍼링할 수 있습니다.  

단일 장치에서 제공되는 전원 공급 장치 및 무정전 전원 공급 장치

12 및 24 V DC 출력 전압용 UPS(무정전 전원 공급 장치)가 동일한 설계로 제공됩니다.

  • UPS에는 전원 공급 장치와 전자 전환 장치가 동일한 하우징에 결합되어 있습니다.
  • 다양한 충전식 배터리 모듈은 유연성을 보장합니다.

DC/DC 컨버터 제공

MINI POWER 제품군에서 DC/DC 컨버터를 사용할 수 있습니다. 이 컨버터는 다음 기능을 수행합니다.

  • 전압 레벨 일치
  • 긴 케이블에서 전압 재생
  • 독립적인 공급 시스템 설정

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

컨트롤 캐비닛용 전원 공급 장치