Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
세트 구성
전원 공급 보드와 함께 전원 공급 UPS-보드를 사용하면 Eduline 모듈을 위한 무정전 전원 공급 장치를 구성할 수 있습니다.
Rifline 트레이너는 릴레이 기능을 시뮬레이션하는 데 사용되는 Eduline 트레이닝 보드입니다.
FL WLAN EPA 보드를 사용하면 피닉스컨택트의 Eduline 트레이닝 보드가 WLAN을 통해 함께 연결됩니다.
디지털 I/O 보드는 디지털 입력 및 출력의 시뮬레이션을 위한 Eduline 트레이닝 보드입니다.
PLC 로직 트레이너는 시뮬레이션된 시스템 내의 소규모 자동화 작업 준비를 위한 Eduline 트레이닝 보드입니다.
전원 공급 보드는 모든 Eduline 모듈에 24 V DC 전원을 공급합니다.
AXC F 2152 PLCnext 컨트롤러가 장착된 EDU AXC F 2152 트레이너는 PLCnext Technology 에코시스템을 시연하기 위한 Eduline 트레이닝 보드입니다.
Radioline 트레이너는 수신 장치로 사용되는 Radioline 트레이너와 함께 모바일 전송 장치를 시뮬레이션하기 위한 Eduline 트레이닝 보드입니다.
Trisafe 트레이너는 최대 SIL3 또는 성능 레벨 E의 세이프티 기능을 시뮬레이션하는 데 사용되는 구성 가능한 세이프티 모듈이 있는 Eduline 트레이닝 보드입니다.
CONTACTRON 트레이너는 시뮬레이션된 시스템 내의 3상 모터 제어 및 모니터링을 위한 Eduline 트레이닝 보드입니다.
합계 : 0.0