하이브리드 모터 스타터

빠르고 안정적인 모터 스위칭

빠르고 안정적인 모터 스위칭

컴팩트 하이브리드 모터 스타터를 사용하면 모터를 빠르고 안정적으로 전환 및 정역회전할 수 있습니다.

돌아가기 전자 스위치기어 및 모터 제어

카테고리

  • 배전반
    CrossPowerSystem

    DIN 레일에는 내장된 전원 분배 기능이 있습니다.

  • 액세서리 제품 목록
    하이브리드 모터 스타터용 액세서리

    CONTACTRON 시리즈에 적합한 다양한 길이의 유연한 루프 브리지입니다.

검색 위치 하이브리드 모터 스타터

이 카테고리의 전 상품 보기

견고하고 안정적이며 내구성이 뛰어난 현대적 모터 제어 애플리케이션이 필요하십니까? CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터는 하나의 장치에 모터 스타터, 정역회전 기능, 모터 과부하 방지 및 비상 정지와 같은 최대 4개 기능이 결합되어 있습니다. 병렬 배선을 위한 표준 장치와 함께 fieldbus 환경에 통합할 수 있는 네트워크 사용 가능 제품도 제공됩니다.

이점

  • 슬림 설계를 적용한 공간 절약: 22.5 mm 설계 폭
  • 통합 잠금 회로, 부하 배선 및 SmartWire-DT™ 연결을 통한 손쉬운 배선
  • CONTACTRON 하이브리드 기술을 사용한 부드러운 스위칭으로 인해 10배 더 길어진 서비스 수명
  • IFS 게이트웨이를 사용해 모터 제어 애플리케이션을 기존 버스 시스템에 손쉽게 통합 가능
  • 최대 SIL 3 및 PL e의 통합 세이프티 기능을 사용한 안전 종료

CONTACTRON 제품군 개요

제품군 개요

CONTACTRON(IFS)

[1] 게이트웨이:

fieldbus 환경에 통합하기 위해 사용됩니다. 최대 32개의 장치를 네트워크로 연결할 수 있습니다. 프로토콜 변환 및 장치 조정 외에도 상위 레벨 컨트롤러에 대한 데이터 인터페이스로 작동합니다.

[2] CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터:

CONTACTRON 컴팩트 하이브리드 모터 스타터를 사용하면 모터를 빠르고 안정적으로 전환 및 정역회전할 수 있습니다. 다양한 버전으로 제공되기 때문에 자신에게 적합한 장치를 선택할 수 있습니다. 단락-회로 방지 기능이 있는 특수한 버전 외에도 fieldbus 환경에서 사용하기 위한 네트워크 가능한 장치가 제공됩니다.

[3] CONTACTRON 모터 관리자:

모터 관리자를 사용하면 중요한 모든 부하 상태를 탐지하여 모터 및 시스템 메커니즘을 위한 최적의 보호를 제공할 수 있습니다.

[4] INTERFACE 시스템(IFS):

INTERFACE 시스템은 DIN 레일 커넥터(T-BUS)를 통해 서로 연결할 수 있는 장치로 구성됩니다. 일반적인 병렬 배선이 이중화되어 있기 때문에 배선 작업이 줄어듭니다.

CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터 기술

CHM 기술  

CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터 기술을 통한 내마모성 스위칭

CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터 기술에는 내마모성 무접점 기술과 견고한 릴레이 기술이 결합되어 있습니다.

마이크로 프로세서가 제어하는 이러한 결합을 통해 부드러운 스위칭이 가능하기 때문에 릴레이 접점에서 부하가 대폭 감소합니다. 이는 하이브리드 모터 스타터의 서비스 수명이 순수 기계식 스위칭 장치보다 최대 10배 더 길다는 것을 의미합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166