인증서
전선 연결 방향
색상
포장
정격 전압 IN (UL)
접점 타입
높이
표준(또는 규정), 제품 승인 또는 설계 시에 따름
플러그인 시스템
잠금 타입
인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm², 색상: 검정색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 수 커넥터, 전위 수: 8, 행 수: 2, 행당 핀 수: 4, 연결 수: 8, 제품군: DMCV 1,5/..-G1F-THR, 간격: 3.5 mm, 마운팅: THR납땜, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 플러그인 시스템: MINI COMBICON - DFMC 1,5, 잠금: 스냅-인 잠금, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm², 색상: 검정색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 수 커넥터, 전위 수: 28, 행 수: 2, 행당 핀 수: 14, 연결 수: 28, 제품군: DMC 1,5/..-G1F-THR, 간격: 3.5 mm, 마운팅: THR납땜, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 플러그인 시스템: MINI COMBICON - DFMC 1,5, 잠금: 스냅-인 잠금, 포장 타입: 카드보드에 포장됨