제품 목록

필터

212개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

마운팅 타입

  • 직접 플러그 삽입 방법 (212)
facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRODUCT_FAMILY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PITCH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

  • 추가 옵션
    닫기

    색상



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CROSS_SECTION_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

케이블 사이즈

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOCKING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

잠금 타입

인쇄 회로 기판 커넥터 - ZEC 1,5/ 3-ST-5,0 C2 R1,3 - 1883051

PCB 다이렉트 플러그, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 전위 수: 3, 행 수: 1, 행당 핀 수: 3, 연결 수: 3, 제품군: ZEC 1,5/..-ST, 간격: 5 mm, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 마운팅: 직접 플러그 삽입 방법, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: ZEC, 잠금: 스냅-인 잠금, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 커넥터 - ZEC 1,5/11-ST-7,5 C2 R1,11 - 1883239

PCB 다이렉트 플러그, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 630 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 전위 수: 11, 행 수: 1, 행당 핀 수: 11, 연결 수: 11, 제품군: ZEC 1,5/..-ST, 간격: 7.5 mm, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 마운팅: 직접 플러그 삽입 방법, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: ZEC, 잠금: 스냅-인 잠금, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 커넥터 - ZEC 1,5/ 5-ST-5,0 C2 R1,5 - 1883077

PCB 다이렉트 플러그, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 전위 수: 5, 행 수: 1, 행당 핀 수: 5, 연결 수: 5, 제품군: ZEC 1,5/..-ST, 간격: 5 mm, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 마운팅: 직접 플러그 삽입 방법, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: ZEC, 잠금: 스냅-인 잠금, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 커넥터 - ZEC 1,5/ 4-ST-5,0 C2 R1,4 - 1883064

PCB 다이렉트 플러그, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 전위 수: 4, 행 수: 1, 행당 핀 수: 4, 연결 수: 4, 제품군: ZEC 1,5/..-ST, 간격: 5 mm, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 마운팅: 직접 플러그 삽입 방법, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: ZEC, 잠금: 스냅-인 잠금, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 커넥터 - ZEC 1,0/ 8-ST-3,5 C1 R1,8 - 1893740

PCB 다이렉트 플러그, 정격 케이블 사이즈: 1 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 200 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 전위 수: 8, 행 수: 1, 행당 핀 수: 8, 연결 수: 8, 제품군: ZEC 1,0/..-ST, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 마운팅: 직접 플러그 삽입 방법, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: ZEC, 잠금: 스냅-인 잠금, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 커넥터 - ZEC 1,0/ 7-ST-3,5 C1 R1,7 - 1893737

PCB 다이렉트 플러그, 정격 케이블 사이즈: 1 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 200 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 전위 수: 7, 행 수: 1, 행당 핀 수: 7, 연결 수: 7, 제품군: ZEC 1,0/..-ST, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 마운팅: 직접 플러그 삽입 방법, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: ZEC, 잠금: 스냅-인 잠금, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 커넥터 - ZEC 1,0/12-ST-3,5 C1 R1,12 - 1893782

PCB 다이렉트 플러그, 정격 케이블 사이즈: 1 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 200 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 전위 수: 12, 행 수: 1, 행당 핀 수: 12, 연결 수: 12, 제품군: ZEC 1,0/..-ST, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 마운팅: 직접 플러그 삽입 방법, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: ZEC, 잠금: 스냅-인 잠금, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 커넥터 - ZEC 1,5/ 7-ST-7,5 C2 R1,7 - 1883190

PCB 다이렉트 플러그, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 630 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 전위 수: 7, 행 수: 1, 행당 핀 수: 7, 연결 수: 7, 제품군: ZEC 1,5/..-ST, 간격: 7.5 mm, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 마운팅: 직접 플러그 삽입 방법, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: ZEC, 잠금: 스냅-인 잠금, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 커넥터 - ZEC 1,0/10-ST-3,5 C1 R1,10 - 1893766

PCB 다이렉트 플러그, 정격 케이블 사이즈: 1 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 200 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 전위 수: 10, 행 수: 1, 행당 핀 수: 10, 연결 수: 10, 제품군: ZEC 1,0/..-ST, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 마운팅: 직접 플러그 삽입 방법, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: ZEC, 잠금: 스냅-인 잠금, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 커넥터 - ZEC 1,5/ 8-ST-7,5 C2 R1,8 - 1883200

PCB 다이렉트 플러그, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 630 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 전위 수: 8, 행 수: 1, 행당 핀 수: 8, 연결 수: 8, 제품군: ZEC 1,5/..-ST, 간격: 7.5 mm, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 마운팅: 직접 플러그 삽입 방법, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: ZEC, 잠금: 스냅-인 잠금, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

212 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166