산업용 Ethernet용 설치 기술

네트워크 설치

모든 네트워크용

구리 및 광통신을 포함한 다양한 설치 제품을 찾을 수 있습니다.

돌아가기 산업용 Ethernet

카테고리

  • 광섬유 설치 제품 목록
    광섬유 설치

    플러그, 케이블, 측정 기구, 포괄적인 액세서리 등과 같은 광섬유 네트워크용 설치 컴포넌트입니다.

  • 구리 설치 제품 목록
    구리 설치

    케이블, 플러그, 네트워크 절연기 및 도구와 같은 구리 기반 네트워크 설치용 컴포넌트입니다.

검색 위치 산업용 Ethernet용 설치 기술

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트는 고객이 전체 네트워크를 직접 설치할 수 있도록 지원합니다. 피닉스컨택트는 유연한 현장 설치에 필요한 모든 컴포넌트와 공구를 제공합니다.

이점

  • 단일 공급자를 통한 일관적인 안정적인 제품 구매
  • 빠른 설치: 맞춤형 길이로 제공되는 사전 조립된 케이블
  • 고성능 설치 공구를 사용한 손쉬운 현장 조립

광통신(FO) 네트워크

FO 케이블  

포괄적인 케이블 및 커넥터 제품군

전기적으로 절연된 네트워크 컴포넌트의 장거리 연결을 위한 광통신을 선택하십시오. 피닉스컨택트는 FO 설치 기술의 모든 측면을 위한 포괄적인 제품군을 제공합니다.

  • Ethernet용 버전을 포함한 다양한 버전의 FO 케이블
  • 자체 조립용 FO 커넥터
  • 조립 케이스
  • FO 측정 기구

커플링 또는 패널 피드스루와 같은 필수 액세서리가 포함된 완벽한 제품군을 제공합니다.

구리 기반 네트워크 설치

네트워크 컴포넌트: 커넥터, 패치 패널, 아이솔레이터 및 케이블  

성공적인 네트워크 설치를 위한 컴포넌트

구리 기반 네트워크 설치는 성공적인 빌딩 설치를 위한 최고의 선택입니다. 피닉스컨택트는 Ethernet 네트워크에 필요한 모든 컴포넌트와 액세서리를 제공합니다.

  • 미터 단위로 판매되는 네트워크 케이블
  • 패치 케이블
  • 패치 패널 및 네트워크 아이솔레이터와 같은 패시브 컴포넌트
  • 다양한 버전의 공구 및 커넥터

전기적 네트워크 아이솔레이터

FL ISOLATOR 전기 Ethernet 아이솔레이터  

전기적 Ethernet 아이솔레이터

산업 환경에서 전위차는 무간섭 데이터 전송과 관련하여 지속적인 문제를 유발합니다. FL ISOLATOR는 구리 기반 Ethernet 네트워크의 전기적 절연에 사용됩니다.

최대 4 kV용의 고품질 절연은 Ethernet 장치와 인터페이스를 보호합니다. 이를 통해 간섭 내성이 크게 향상됩니다.

FL ISOLATOR는 옵션으로 제공되는 M12 연결 기술 및 패널 마운트용 하우징과 함께 구매할 수도 있습니다.

높은 네트워크 가용성을 위한 이중화 모듈

병렬 네트워크 이중화를 위한 이중화 모듈  

병렬 네트워크 이중화를 위한 이중화 모듈

높은 페일세이프 성능은 대부분의 네트워크에서 매우 중요하게 고려되는 요소입니다. PRP 이중화 모듈은 오류 발생 시 스위칭 시간이 필요 없는 병렬 네트워크 이중화를 제공합니다. 이 모듈은 높은 네트워크 가용성을 보장합니다.

주요 이점:

  • 고가용성 네트워크 인프라를 구성 작업 없이 손쉽게 설정
  • 오류 발생 시 스위칭 시간이 필요 없는 무중단 작동 보장
  • 네트워크 장애 또는 개별 네트워크 컴포넌트 장애가 발생한 경우에도 패킷 손실이 없음
  • IEC 61850-3 및 IEEE 1613에 따라 가장 혹독한 전자기, 정전기 및 기후 주변 조건에서 사용 가능
  • 병렬 네트워크에 PRP를 지원하지 않는 장치를 통합하여 최고 수준의 가용성 보장

다양한 광통신 모듈의 사용을 위한 SFP 모듈

유연한 광통신 전송용 SFP 모듈  

유연한 광통신 전송용 SFP 모듈

SFP(소형 폼 팩터 플러그타입) 모듈을 통해 Ethernet 스위치의 SFP 포트를 유연하게 사용할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 단일 모드 또는 멀티 모드 전송, 고속 Ethernet 또는 기가비트에 상관 없이 해당 애플리케이션에 적합한 SFP 모듈을 제공합니다.

  • 구리 및 FO 전송(단일 모드 및 멀티 모드)
  • 최대 80 km의 전송 거리
  • WDM 기술을 사용한 단일 파이버 전송
  • 100 Mbps 및 1000 Mbps
  • SFP 슬롯이 있는 모든 피닉스컨택트 스위치에서 사용 가능

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166