배리어 연결

배리어 연결

빠르고 간편한 연결 기술의 결합

링 케이블 러그를 사용해 전선을 쉽고 안전하게 배선하십시오.

돌아가기 단자대

카테고리

  • 하이브리드 단자대
    BT 하이브리드 단자대

    컨트롤 캐비닛 및 필드 연결을 위한 연결 기술을 자유롭게 선택할 수 있는 단일 단자대입니다.

검색 위치 배리어 연결

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 BT 배리어 단자대를 사용하면 전선을 안전하고 쉽게 연결할 수 있습니다. 푸쉬-인 연결 기술과 함께 스프링 방식 스크류를 사용한 연결 원리가 적용되어 빠르고 쉬운 배선이 가능합니다.

이점

  • 자유로운 연결 기술 선택 - 단일 단자대에서 여러 다른 연결 방법을 사용해 내외부 배선 요구사항을 충족
  • 스프링 방식 스크류를 사용하는 손쉬운 링 케이블 러그 연결 및 통합 스크류 잠금 기능으로 인해 유지관리가 필요 없음
  • 푸쉬-인 멀티 전선 연결을 사용한 공구가 필요 없는 손쉬운 연결
  • 시간 절약형 점퍼 시스템을 사용한 간단한 전위 분배
  • 통합 충격 보호를 통한 사용자 보호
  • 모든 단자점의 넓은 마킹 및 라벨링으로 인한 뛰어난 시인성
  • 기존 액세서리와 호환성

스프링 방식 스크류가 사용된 스크류 연결 원리

편리한 링 케이블 러그 연결  

편리한 링 케이블 러그 연결

편리하고 안전한 링 케이블 러그 연결:

  • 캡티브 및 스프링 방식 연결 스크류를 사용한 편리한 전선 연결
  • 단자대 하우징에서 제공되는 최적의 안내 기능을 통한 자동 스크류 중앙 맞춤
  • 통합 스프링 와셔를 통한 유지 관리가 필요 없는 내진동 스크류 연결
  • 간편한 멀티 전선 연결방식
  • 높은 접촉력 및 넓은 접점 표면으로 인한 매우 높은 전선 Pull-out force

푸쉬-인 연결 기술

푸쉬-인 연결 기술  

푸쉬-인 기술

손쉬운 사용 – 고성능 연결:

  • 단선 또는 페룰이 있는 사전 조립된 전선을 위한 공구가 필요 없는 직접 전선 연결
  • 특수한 스프링 프로파일을 사용하면 0.25 mm²이상의 페룰이 있는 전선을 손쉽게 삽입하는 동시에 전선 인발력을 극대화할 수 있습니다.
  • 작동 레버를 사용하면 작동 부품을 직접 접촉하지 않고 모든 타입의 공구를 사용하여 손쉽게 전선을 해제할 수 있습니다.
  • 페룰이 없는 0.14 mm² 이상의 연선을 연결하려면 단순히 삽입 도중 레버를 작동하면 됩니다.

푸쉬-인 단자대

푸쉬-인 연결방식 단자대  

푸쉬-인 단자대

푸쉬-인 연결 기술이 적용된 PT 제품군의 단자대는 1.5 mm² - 150 mm²의 모든 작업을 위한 올바른 단자대를 제공합니다.
다양한 단자대 제품군은 철도 산업, 에너지 기술 또는 프로세스 산업의 폭발 방지 영역 등과 같은 모든 적용 분야의 요구 사항을 충족합니다.

단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 이점을 활용합니다. 표준화된 시스템 액세서리를 사용하여 모든 연결 기술을 자유롭게 결합할 수 있습니다.

최고의 품질

안정적 연결 – 피닉스컨택트의 목표입니다. 제품의 품질은 가장 중요한 요소입니다. 피닉스컨택트의 품질 향상 노력은 재료의 선택부터 시작됩니다.

스트레인 크랙 및 내부식성 구리 합금으로 제작된 금속 부품:

  • 습기로 인한 전해 부식 없음
  • 안전 전기 접점
  • 우수한 전기 전도성으로 인한 최소 발열

충격 강도가 높은 탄성 폴리카보네이트로 제작된 절연 하우징:

  • 재활용 가능, 할로겐-프리 및 내오존성
  • 우수한 열대 및 흰개미 내성
  • -40°C - +130°C의 작동 온도
  • 치수 안정성 및 우수한 열 변형 내성
  • 높은 내화학성
  • 뛰어난 에이징 특성
  • 가연성 등급 V0용 UL 94에 따른 인증

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

BT 배리어 단자대 – 모든 산업 분야에서 안전

극한 조건에서도 최고 수준의 접점 안정성을 제공합니다.