UM-BASIC 프레스 드로잉 섹션 하우징

프레스 드로잉 섹션 하우징

개별 PCB 크기용

초기 단계부터 귀하의 요구사항에 적합한 디바이스를 개발하십시오.

돌아가기 프레스 드로잉 섹션 하우징

카테고리

검색 위치 UM-BASIC 프레스 드로잉 섹션 하우징

이 카테고리의 전 상품 보기

산업용 기능성 전자 디바이스에는 큰 컴포넌트가 자주 설치됩니다. 유연한 하우징 시스템인 UM-BASIC 시리즈는 모든 범위에서 사용 가능하고 빠르게 마운팅 가능합니다.

이점:

  • 각각 3개의 PCB 레벨이 있는 다른 베이스 프로파일
  • 다른 형상의 모듈 커버를 배치 가능
  • 피닉스컨택트의 다양한 표준 연결 기술과의 호환성
  • PE 접점, 버스 연결 또는 멤브레인 키패드와 같은 다양한 액세서리
  • 피닉스컨택트의 서비스 센터를 통해 개별 버전 구현 가능

완벽한 유연성

맞춤형 하우징 길이  

맞춤형 하우징 길이

프레스 드로잉 섹션은 30 - 1000 mm의 고객 맞춤형 길이로 절단됩니다.

  • 맞춤형 하우징 길이를 통한 공간 절약
  • 디바이스 요구 사항에 따른 최고의 유연성
  • 옵션 버스 접점을 사용한 배선 작업 감소 및 빠른 마운팅
  • 양쪽 모두에 마운트할 수 있는 다양한 접지 연결

빠른 마운팅

매우 빠른 마운팅  

스냅-마운트 원리

편리한 스냅 원리를 사용하여 조립 시간이 절약되고 스크류가 필요하지 않습니다.

최적의 배치

조립된 PCB  

조립된 PCB

PCB의 가장자리까지 컴포넌트를 마운트할 수 있기 때문에 공간을 최대한 활용할 수 있습니다.

안전한 커버

커버 후드  

자유롭게 배치 가능한 커버 후드

자유롭게 배치 가능한 커버 후드로 맞춤형 하우징을 사용하십시오.

  • 자유롭게 배치 가능한 커버
  • 다양한 형상
  • 가이드를 통해 커버에 PCB를 통합하는 옵션

신속한 모듈 연결

버스 교차 접점  

버스 교차 접점

옵션 버스 교차 커넥터를 통해 더욱 쉬워진 디바이스 통신을 경험해 보십시오. 여러 모듈을 빠르고 안전하게 함께 연결할 수 있습니다.

  • 3.81 mm 간격에 12개의 핀이 있는 교차 커넥터
  • 최대 8 A 및 160 V의 전류 로드 가능

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전자 하우징