모든 철도 애플리케이션용 마킹

조정된 마킹 제품군

포괄적인 마킹 포트폴리오

MARKING 시스템을 통한 표준을 준수하는 고품질 마킹

이점

  • 계획 단계에서부터 완성된 인쇄 애플리케이션에 이르기까지 – CLIP PROJECT 마킹 소프트웨어
  • 철도 표준에 따라 승인된 선택의 폭이 넓은 소재
  • UniCard 포맷의 마커로 인한 쉽고 빠른 마운팅
  • 사전 인쇄된 또는 맞춤형 인쇄된 소재를 통한 요구 사항에 따른 마킹

애플리케이션

철도 산업 분야에서는 화재 방지가 중요한 요소입니다. 사용된 마킹 및 라벨링 소재를 비롯하여 부품과 컴포넌트에 다른 산업보다 높은 요구 사항이 적용됩니다. 요구 사항의 충족과 함께 명확한 마킹은 철도 차량 제조에서 중요하게 고려되는 사항입니다. 명확한 마킹이 제공될 경우에만 이후에 유지 관리 작업을 빠르고 안정적으로 수행할 수 있습니다.

솔루션

기존 마킹 솔루션은 사용이 제한적입니다. 제조업체가 할로겐-프리 소재를 선호하는 것은 이 때문입니다. 피닉스컨택트는 최적의 화재 방지 특성이 있는 포괄적인 할로겐-프리 소재 제품군을 제공합니다. 단자대, 전선 및 케이블뿐만 아니라 장치 및 시스템 마킹이 여기에 포함됩니다.

내구성 있는 전선 및 케이블 마킹

사전 조립된 수축 슬리브  

사전 조립된 수축 슬리브

타입 WMS 수축 슬리브는 할로겐-프리 소재이며 -55°C - +135°C의 적용 분야에 사용하도록 설계되었습니다.

Cable삽입 플레이트가 있는 케이블 마커 캐리어  

삽입 플레이트가 있는 케이블 마커 캐리어

KMK HP 제품군의 케이블 마커는 전선과 케이블 라벨링 및 묶기를 동시에 수행합니다. 처리된 폴리카보네이트는 철도 산업 요구 사항을 충족합니다.

케이블 마커는 DIN EN 45545-2, NF F 16-101/16-102, DIN 5510-2 및 DIN EN 50155에 따라 인증되었습니다. 케이블 마커는 화재 방지 등급 UL 94 V0에 해당하고 -40°C - +125°C의 온도 범위에서 사용하도록 설계되었습니다.

UniCard 포맷의 WT-HP HF 케이블 바인더 및 UCT-EMP 삽입 플레이트를 사용하여 KMK HP 케이블 마커를 연장할 수 있습니다.

UniCard 포맷의 마킹 소재

UniCard 포맷의 마킹 소재  

UniCard 포맷의 마킹 소재

피닉스컨택트 마킹 제품의 원료는 UniCard 포맷의 폴리아미드 6.6입니다. 따라서 NF F 16-101/16-102에 따른 I=3/F=2 등급을 받았습니다.

이러한 소재는 BLUEMARK CLED 고속 인쇄기에 사용하기에 적합합니다.

CLIP PROJECT를 사용한 편리한 계획 및 마킹

CLIP PROJECT 마킹 소프트웨어  

CLIP PROJECT 마킹 소프트웨어

CLIP PROJECT 마킹 소프트웨어는 두 부분으로 구성됩니다.

  • CLIP PROJECT 플래닝은 신속하고 편리하게 무결함 단자 스트립을 계획 및 구성하는 기능을 제공합니다.
  • CLIP PROJECT 마킹은 거의 모든 애플리케이션을 위한 개별 마킹을 만듭니다.

계획에서부터 문서화를 거쳐 최적 마킹이 있는 완성된 단자 스트립에 이르기까지 CLIP PROJECT는 필요한 모든 것을 제공합니다. Eplan 및 Ruplan과 같은 일반적으로 사용되는 CAE 시스템용 인터페이스를 통해 소프트웨어 솔루션이 확장됩니다.

필요한 마킹 데이터를 사용자 친화적이고 자동화된 방식으로 구조 데이터에서 읽은 다음 소프트웨어로 가져옵니다. 이와 함께 사용자는 마킹을 직접 인쇄하거나 피닉스컨택트 마킹 서비스를 통해 마킹을 주문할 수 있습니다.