통신 기능이 있는 신호 라이트

개요

Kiel-Holtenau의 수문 시스템  

Kiel-Holtenau의 수문 시스템

  • 현대화 과정의 일환으로 Kiel 운하의 수문 시스템에 새로운 시그널링 시스템이 장착되었습니다.
  • 신호 라이트는 혹독한 날씨 조건에 노출됩니다. 강한 바람, 염수, 직사광선 등을 예로 들 수 있습니다.
  • 이러한 날씨에 대한 요구 사항을 충족하기 위해 피닉스컨택트의 신호 라이트가 새 마스트에 장착되었습니다.
  • 산업용 통신 기술로 인해 유지 관리가 간소화되고 LED 기술을 통해 에너지 절약 및 가용성 향상이 실현되었습니다.

고객 프로파일

선박들은 Elbe의 입구와 Kiel 피오르드 지역을 연결하는 Kiel 운하 덕분에 최대 460 km의 거리를 돌아갈 필요가 없습니다. Schleswig-Holstein을 관통하는 약 100 km에 이르는 수로는 전세계에서 가장 사용량이 많은 인공 수로 중 하나입니다.

적용

신호 라이트가 있는 기둥  

안전한 신호

현대화 과정의 일환으로 Kiel-Holtenau의 수문 시스템에 새로운 시그널링 시스템이 장착되었습니다. 마스트에 설치된 라이트는 빨간색, 녹색 및 흰색 신호를 통해 수문 진입 가능 여부를 해당 선박에 알려줍니다.

산업 표준을 준수하는 컴포넌트만 모니터링 기능에 사용됩니다. 신호 라이트는 혹독한 날씨 조건에 노출되므로 특수한 요구 사항을 충족해야 합니다. 강한 바람, 염수, 직사광선 등을 예로 들 수 있습니다.

제어 센터가 라이트의 상태를 항상 확인할 수 있도록 현대적인 산업용 통신 기술이 필요합니다. 또한 유지 관리 부서의 경우는 주소나 사용자 ID를 설정할 필요가 없는 손쉬운 설치가 필요합니다. 이는 유지 관리를 위해 라이트를 교체해야 하는 경우에 특히 중요합니다.

솔루션

작동 데이터에 모바일로 액세스하는 서비스 기술자  

LED 라이트 작동 데이터에 대한 모바일 액세스

수문에 있는 두 개의 새 마스트에는 상태 및 진단 정보를 유지 관리 직원에게 제공하는 300개의 LED 신호 라이트가 장착되었습니다. 이를 가능하게 만든 것은 피닉스컨택트의 뛰어난 산업용 통신 기술입니다.

라이트는 피닉스컨택트의 사전 제작된 케이블 및 M17 하이브리드 커넥터를 사용해 연결되었습니다. 하이브리드 커넥터는 전원 공급 장치 및 데이터 케이블을 라이트에 동시에 연결합니다. 따라서 커넥터가 잘못 연결되는 경우는 없습니다. 손쉬운 설치는 유지 관리를 위해 라이트를 교체해야 하는 경우에 특히 중요합니다. 여기서 통신 링크를 통해 전자 명판을 읽을 수 있다는 것이 중요한 이점입니다. 이 방법으로 제어 장치는 올바른 램프가 연결되었는지를 확인할 수 있습니다.

예를 들어, 색상, 크기 및 빛의 각도를 전송할 수 있습니다. 설치 또는 교체된 부품에 결함이 있는 경우 제어 장치는 알람 신호를 보내고 라이트가 켜지지 않게 합니다. 라이트의 작동 시간 및 개별 LED의 작동 시간이 별개로 기록되고 라이트에 주기적으로 저장됩니다.

신호 라이트  

효율적인 LED 기술로 인한 내구성

많은 이점이 있는 LED 기술

라이트의 LED 기술은 에너지를 절약하고 가용성을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 가용성 향상은 서비스 수명이 연장되고 특수한 라이트 배선이 사용된 결과입니다.

하나의 LED에 오류가 발생할 경우 전류 및 전압 모니터를 이를 탐지하여 상위 레벨 시스템에 보고합니다. 제어 시스템의 명령에 따라 다른 LED를 다시 조정하여 동일한 라이트 출력을 얻을 수 있습니다.

LED 모니터링 외에도 두 개의 분산된 센서가 신호 라이트에 설치되어 LED가 빛을 방출하고 있는지 여부와 해당 강도를 기록합니다.

또한 모든 경우에 신호 라이트의 작동 안정성을 보장하기 위해 라이트의 온도가 기록됩니다. 라이트의 온도가 허용 범위를 초과할 경우 라이트 출력이 줄어들거나 완전히 꺼지고 알림 및 알람 메시지가 보내집니다. 온도가 다시 내려갈 경우 메시지를 확인하고 나면 라이트 작동이 다시 시작됩니다.

요약

고도 차이가 있는 두 해수면을 이어주는 수문은 Kiel 운하의 원활한 운영에 중요한 역할을 합니다. 작동 데이터를 언제든지 읽을 수 있기 때문에 피닉스컨택트의 LED 신호 라이트를 사용하면 수문 유지 관리를 간소화할 수 있습니다.

상태 및 진단 정보가 유지 관리 직원에게 보내지므로 신호 라이트의 상태를 지속적으로 파악할 수 있습니다. 라이트의 또 다른 이점은 에너지를 절약하고 가용성을 향상시키는 데 도움이 되는 LED 기술입니다.

제품

설명타입주문 번호
신호 라이트 300 빨간색CSD-SL 300 RD2701788
신호 라이트 300 녹색CSD-SL 300 GN2701786
신호 라이트 300 흰색CSD-SL 300 WH2701785
금속 방진 캡ST-Z00141616069
신호 라이트용 제어 장치ILC 171 ETH 2TX2700975
신호 라이트용 통신 아웃렛IBS IL 24 RB-T-PAC2861441
터치 패널WP 06T2913645
2개의 FO 포트가 있는 8-포트 스위치FL SWITCH SMCS 6TX/2SFP2989323
전원 공급 장치QUINT-PS/3AC/24DC/402866802
DIN 레일 다이오드 모듈QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X402320157
서지 보호: 공급FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM2905414
서지 보호: fieldbus 아웃렛PT MCR-EST2880749
fieldbus 아웃렛용 베이스PT 2X2-BE2839208
fieldbus 아웃렛용 차폐 클램프SSA 3-62839295
24 V 서지 보호PT 2X1-24DC-ST2856087
24 V 서지 보호용 베이스PT 2X1-BE2856139
설명타입주문 번호
신호 라이트 300 빨간색CSD-SL 300 RD
신호 라이트 300 녹색CSD-SL 300 GN
신호 라이트 300 흰색CSD-SL 300 WH
금속 방진 캡ST-Z0014
신호 라이트용 제어 장치ILC 171 ETH 2TX
신호 라이트용 통신 아웃렛IBS IL 24 RB-T-PAC
터치 패널WP 06T
2개의 FO 포트가 있는 8-포트 스위치FL SWITCH SMCS 6TX/2SFP
전원 공급 장치QUINT-PS/3AC/24DC/40
DIN 레일 다이오드 모듈QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
서지 보호: 공급FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM
서지 보호: fieldbus 아웃렛PT MCR-EST
fieldbus 아웃렛용 베이스PT 2X2-BE
fieldbus 아웃렛용 차폐 클램프SSA 3-6
24 V 서지 보호PT 2X1-24DC-ST
24 V 서지 보호용 베이스PT 2X1-BE
Referrer: