전원 공급 장치 - TRIO-PS/1AC/12DC/10 - 2866488

DIN 레일 마운트용 1차 전환 TRIO POWER 전원 공급 장치, 입력: 단상, 출력: 12 V DC/10 A

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

도면



블록 다이어그램  

블록 다이어그램

맨 위로 돌아가기

치수

40 mm
높이 130 mm
깊이 115 mm
맨 위로 돌아가기

주변 조건

보호 수준 IP20
주변 온도(작동) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C 경감: 2.5%/K)
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 85 °C
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음)
기후 등급 3K3(EN 60721에 따름)
오염등급 2
맨 위로 돌아가기

입력 데이터

정격 입력 전압 범위 100 V AC ... 240 V AC
입력 전압 범위 85 V AC ... 264 V AC (경감 < 90 V AC: 켈빈당 2.5 %)
절연 내력 최대 300 V AC
AC 주파수 범위 45 Hz ... 65 Hz
PE에 대한 방전 전류 < 3.5 mA
전류 소모량 1.7 A (120 V AC)
0.9 A (230 V AC)
정격 전력 소모량 218.7 VA
돌입 전류 < 15 A
주전원 버퍼링 시간 > 20 ms (120 V AC)
> 86 ms (230 V AC)
적절한 퓨즈 선택 6 A ... 16 A (특성 B, C, D, K)
역률(cos phi) 0.63
보호 타입 트랜션트 서지 보호
보호 회로/부품 배리스터
맨 위로 돌아가기

출력 데이터

정격 출력 전압 12 V DC ±1 %
출력 전압의 설정 범위(USet) 10 V DC ... 18 V DC (> 12 V DC, 일정 용량 제한)
정격 출력 전류(IN) 10 A (-25 °C ... 55 °C)
경감 55 °C ... 70 °C (2.5%/K)
병렬 연결 이중화 및 증가된 용량용
직렬 연결
피드백 저항 25 V DC
출력 과전압 방지 < 25 V DC
최대 용량성 부하 무제한
액티브 전류 제한 약 12 A (쇼트서킷 시)
제어 편차 < 1 % (부하 변경, 정적 10 % ... 90 %)
< 2 % (부하 변경, 동적 10 % ... 90 %)
< 0.1 % (입력 전압 변경 ±10 %)
잔류 리플 < 20 mVPP
출력 전원 120 W
일반 응답 시간 < 1 s
피크 스위칭 전압 정격 부하 < 70 mVPP
최대 전력 손실 유휴 1.1 W
전력 손실 정격 부하 최대 18 W
맨 위로 돌아가기

일반

순 중량 0.6 kg
작동 전압 표시 녹색 LED
효율성 > 86 % (230 V AC 및 정격 값용)
절연 전압 입력/출력 4 kV AC (타입 테스트)
2 kV AC (일반 테스트)
절연 전압 입력 / PE 2 kV AC (타입 테스트)
2 kV AC (일반 테스트)
절연 전압 출력 / PE 500 V DC (타입 테스트)
보호 등급 I (PE 연결 있음)
보호 수준 IP20
MTBF (IEC 61709, SN 29500)
> 1871000 h (40 °C)
마운팅 위치 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715
조립 지침 정렬 가능: 가로 0 mm, 세로 50 mm
맨 위로 돌아가기

연결 데이터, 입력

연결 타입 스크류 연결
최소 단선 사이즈 0.2 mm²
최대 단선 사이즈 2.5 mm²
최소 연선 사이즈 0.2 mm²
연선 최대 사이즈 2.5 mm²
최소 AWG 케이블 사이즈 24
최대 케이블 사이즈 AWG 14
피복 길이 9 mm
스크류 스레드 M2,5
맨 위로 돌아가기

연결 데이터, 출력

연결 타입 스크류 연결
최소 단선 사이즈 0.2 mm²
최대 단선 사이즈 2.5 mm²
최소 연선 사이즈 0.2 mm²
연선 최대 사이즈 2.5 mm²
최소 AWG 케이블 사이즈 24
최대 케이블 사이즈 AWG 14
피복 길이 9 mm
스크류 스레드 M2,5
맨 위로 돌아가기

표준 및 규정

전자파 호환성 EMC 지침 2014/30/EU 준수
노이즈 내성 EN 61000-6-2:2005
표준에 따른 연결 CUL
표준/규정 EN 61000-4-2
접점 방전 4 kV (테스트 레벨 2)
표준/규정 EN 61000-4-3
주파수 범위 80 MHz ... 1 GHz
테스트 전계 강도 10 V/m
주파수 범위 1.4 GHz ... 2 GHz
테스트 전계 강도 3 V/m
표준/규정 EN 61000-4-4
주석 기준 B
표준/규정 EN 61000-6-3
EN 61000-4-6
주파수 범위 0.15 MHz ... 80 MHz
전압 10 V (테스트 레벨 3)
표준/규정 EN 61000-4-11
저전압 지침 LV 지침 2006/95/EC 준수
표준 - 전기 안전성 EN 60950-1/VDE 0805(SELV)
EN 61558-2-17
표준 – 전기 전원 설치 시 사용을 위한 전기 장비 및 전기 전원 설치 조립 부품 EN 50178/VDE 0160 (PELV)
표준 – 초저전압 안전성 EN 60950-1 (SELV)
EN 60204 (PELV)
표준 - 안전 절연 DIN VDE 0100-410
표준 – 충격 전류에 대한 보호, 전기 장비의 보호 분리를 위한 기본 요구 사항 EN 50178
표준 – 본선 고조파 전류의 한도 EN 61000-3-2
UL 승인 UL/C-UL listed UL 508
UL/C-UL 승인 UL 60950-1
충격 IEC 60068-2-27에 따른 전방향에서 15g
진동 (동작) < 15 Hz, 진폭 ±2.5 mm(IEC 60068-2-6에 따름)
15 Hz ... 150 Hz, 2.3g, 90분
레일 애플리케이션 EN 50121-4
맨 위로 돌아가기

Environmental Product Compliance

China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 25,
위험 물질에 대한 자세한 내용은 “다운로드” 탭에서 “제조업체의 사양” 카테고리로 이동
맨 위로 돌아가기

분류

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27040702
eCl@ss 4.1 27040702
eCl@ss 5.0 27049002
eCl@ss 5.1 27049000
eCl@ss 6.0 27049000
eCl@ss 7.0 27049002
eCl@ss 8.0 27049002
eCl@ss 9.0 27040701
맨 위로 돌아가기

ETIM

ETIM 2.0 EC001039
ETIM 3.0 EC001039
ETIM 4.0 EC000599
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
맨 위로 돌아가기

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211502
UNSPSC 7.0901 39121004
UNSPSC 11 39121004
UNSPSC 12.01 39121004
UNSPSC 13.2 39121004
맨 위로 돌아가기

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백