전원 공급 장치 - TRIO-PS/1AC/12DC/ 5 - 2866475

DIN 레일 마운트용 1차 전환 TRIO POWER 전원 공급 장치, 입력: 단상, 출력: 12 V DC/5 A

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

표준 기능이 있는 TRIO POWER 전원 공급 장치
최대 960 W의 단상 및 3상 버전으로 인해 TRIO POWER는 특히 표준 기계 생산에 적합합니다. 전세계 다양한 환경에서 사용할 수 있도록 광범위한 입력 및 국제 승인 패키지가 제공됩니다.
견고한 금속 하우징, 높은 전기 강도 및 넓은 온도 범위는 높은 수준의 전원 공급 안정성을 보장합니다.

이 제품 구입 이유

  • 타사 음극 단자대를 접지 단자대로 사용해 설치 비용을 최소화
  • 금속 하우징 및 -25 - +70°C의 넓은 온도 범위를 제공하는 견고한 설계
  • 500,000 시간 이상의 높은 MTBF(Mean Time Between Failures) 및 최대 300 V AC의 높은 절연 내력으로 인한 최대한의 작동 안정성
  • 전면부에서 조정 가능한 출력 전압을 통한 전압 강하 보상
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2866475
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 172 (C-6-2015)
GTIN 4046356153751
개당 중량(패키지 제외) 500.000 g
관세율 번호 85044030
출신 국가 CN (중국)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백