스트링 컴바이너 박스(SCB) - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1200FS - 1101177

유사 그림

2x 1개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호, DC 소방서 단로형 개폐기 및 입력 및 출력측용 푸쉬-인 연결 있음.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

Solarline 스트링 컴바이너 박스(SCB)는 소형 지붕 시스템과 지상에 설치된 대형 시스템 모두에 사용됩니다. 스트링 컴바이너 박스의 기능에는 스트링을 모아 보호하는 것 외에도 필요 시 소방 또는 단로형 개폐기를 통해 패널을 나머지 시스템에서 차단하는 기능이 포함됩니다.

이 제품 구입 이유

  • 빠른 설치 및 스타트업
  • 재고가 있는 다양한 스트링 컴바이너 박스
  • 애플리케이션 중심 컨설팅
  • DIN EN 61439 사용에 따른 표준 호환 스위치기어 및 컨트롤기어 조립품

주요 상용 데이터

Orderkey 1101177
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 25 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626955636
개당 중량(패키지 제외) 10.000 kg
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백