PSRmini

PSRminiシリーズ

従来比最大約70%のスペース削減に貢献する薄型セーフティリレーユニット『PSRmini』シリーズは、最小の幅で最大のパフォーマンスを提供します。

多種多様な計装条件に対応

PSRmini  

左:12mm、右:6mm

産業機械用として30種類以上、プロセスオートメーション用として10種類以上をラインアップ。
産業機械用では、機械に使われる様々な入力センサに対応。
プロセスオートメーション用では、防爆、耐腐食性ガスおよび広温度範囲の環境にも対応。船級の規格も取得しています。

従来比でスペース最大約70%削減

PSRmini  

驚異的な省スペース

近年あらゆる産業で装置の小型化がめざましく、それと共に制御盤の小型化が求められています。
従来、一般的に広く使用されているセーフティリレーユニットは22.5mm幅でしたが、新開発の『PSRmini』は、12mmタイプで約45%、6mmタイプでは約70%の省スペース化を実現致しました。

特許を取得した新開発の強制ガイド付リレーで 驚異の薄さを実現

PSRmini

PSRmini 驚異の薄さを実現

超小型の強制ガイド付リレーを自社開発。
フエニックス・コンタクトの革新的なリレーテクノロジにより高い安全性に加え、
自己診断の信頼性や省エネ性能の向上、さらに従来以上の長寿命化を実現しました。

 

動画を見る

産業機械用PSRmini

PSRmini  

産業機械用PSRmini

  • 入力1~2点
    非常停止・ドアスイッチ・ライトカーテン・非接触スイッチなどに対応
  • 出力:1~3点、接点電流:最大6A/点
  • 接続方法はネジ接続、スプリング接続から選択
  • オート/マニュアルのリセット方式対応
  • PL e(EN ISO 13849-1)、SIL 3(EN 62061)
  • 自己診断用LEDも搭載。

 

プロセスオートメーション用PSRmini

PSRmini

プロセスオートメーション用PSRmini

  • 入力1点
  • DCSからテストパルスの影響を受けないフィルタ付
  • 出力:2~3点 接点電流:最大6A/点
  • 接続方法はネジ接続、スプリング接続から選択
  • SIL 3(IEC 61508 / 61511 / 50156)
  • 防爆:ClassⅠZone 2(ATEX / IECEx)、環境:G3(ANSI / ISA-S71.04)、船級:GL
  • 最大-40~70℃の広温度範囲に対応
  • 自己診断用LEDも搭載
  • 自己の異常をDCSの診断テストパルスに対しフィードバックする機能付きで、省配線化

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階