THRおよびSMDはんだ付け工程用ツーピースM8およびM12コネクタ

SMTおよびTHR用:一種類の設計ですべてのピンアサインに対応

THRまたはSMTはんだ付け用の革新的なデバイスポートで最適なバリューチェーンを実現します。フエニックス・コンタクトは信号用、通信用、電源用M8およびM12デバイスコネクタを提供します。

接続ソリューションが多様化すればするほどデバイスを柔軟に開発できるようになります。フエニックス・コンタクトは自動化生産工程にユニークなデバイスコネクタのラインアップを提供します。信号用にも通信用にも電源用にも、ユニークな取付け形状のコンパクトなM8およびM12設計でこれまでで一番簡単なデザインインを実現します。

特長

  • 多数の信号、通信、電源用ピンアサインとコーディングは統一された取付け形状でデバイス設計の柔軟性が向上
  • 標準のテープ・オン・リールやトレー梱包で自動化生産工程に簡単に組込み
  • 電子機器を確実に保護:組込みのシールで非接続時も防塵、防沫
  • VDE/cUL規格準拠の接続部品ですばやいデバイス認証
  • プリント基板とハウジングの製造誤差を1 mmまで吸収する革新的なVARIOPORTねじ接続式で最適なプロセス安全性

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階