TC EXTENDER

イーサネットエクステンダ
- TC EXTENDER - 

イーサネットをSHDSLに変換し、導線を使って最大20kmまで延長可能にするフエニックス・コンタクトのイーサネット延長ソリューションをご紹介します。

最大20kmまでイーサネットネットワークを延長

イーサネットの最大伝送距離は100mですが、SHDSL技術を使用し、2台のデバイス間を最大20kmまで延長することができます。

また3台以上使用することで、さらにイーサネットネットワークを長距離で構築することができます。

コストダウンに貢献

従来は長距離でのネットワークを構築するために光ファイバケーブルを敷設する必要がありましたが、導線を使用するため、コスト削減が図れます。
また既存の導線が再利用できる場合は、さらに大幅なコストダウンが実現できます。

リング構成による冗長化

リング構成による通信の冗長化も、わずらわしい設定が不要で簡単に構築できます。

伝送速度

 

SHDSL技術を使用しており、2線式は双方向とも伝送速度は最大15Mbpsです。

 


SHDSL技術を使用しており、4線式は双方向とも伝送速度は最大30Mbpsです。

アンマネージドタイプとマネージドタイプをラインアップ

アンマネージドタイプ1機種とマネージドタイプ2機種の計3機種をラインナップしており、用途に合わせ最適な選定ができます。

アンマネージドタイプはSHDSLが2ポートとなっており、警報接点、USBからの設定診断ログ機能を搭載しています。

マネージドタイプはSHDSLが1ポートと2ポートの2機種となっており、Webからの設定診断ログ機能、SNMP、警報接点、交換可能な内蔵型のサージ保護機能を搭載しています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-m7Pe8ZTrAhVPG6YKHVk2CNE4FBAWMAB6BAgBEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.phoenixcontact.com%2Fonline%2Fportal%2Fjp%3F1dmy%26urile%3Dwcm%3Apath%3A%2Fjpja%2Fweb%2Foffcontext%2Finsite_landing_pages%2Fce49b3ca-9cb8-45ba-8424-5464402334d1%2Fce49b3ca-9cb8-45ba-8424-5464402334d1&usg=AOvVaw1gybhQQBsCiDbXCKf54xou