MI

一度使うとくせになる、フエニックス・コンタクトの配線工具3種 -「TOOL fox」シリーズ-

フエニックス・コンタクトの配線工具「TOOL fox」は、作業者の握りやすさから材質まで人間工学を取り入れデザインされた人気のシリーズ。「Fox」=賢いキツネのイメージ通り、見た目も機能もスマートで、プロから家庭まで一度使うとくせになると好評です。今回は製品担当おすすめの3製品をピックアップしご紹介します。

1. 新感覚フェルール(棒端子)用圧着工具 ―「CRIMPFOX CENTRUS」シリーズ

CRIMPFOX CENTRUS

担当のおすすめポイント:

  • 圧着するための力を従来より15%削減し、作業者の疲労を低減
  • ダイ溝選定の必要がない構造のため、圧着ミスが少なく安定した作業を実現
  • 1つの工具で信号線から動力線まで圧着可能な幅広い適用電線範囲 - 0.14-6 または 0.14-10 [mm2]

2. 軽くてコンパクトな、JIS裸端子用圧着工具 - 「CRIMPFOX - RC 5,5 JP」

CRIMPFOX - RC 5,5 JP

CRIMPFOX - RC 5,5 JP

担当のおすすめポイント:

  •  丸/Y型裸圧着端子圧着可能
  •  小型で軽量。低握力で作業が可能なため作業者の疲労を低減
  •  ハンドル部の開きが110㎜と小さく、老若男女問わず使い勝手の良い設計
  •  1つの工具で信号線から動力線まで圧着可能な幅広い適用電線 -  0.5, 0.75, 1.25, 2.0, 3.5, 5.5 [mm2]
  •  圧着ダイ別にマークを刻印
  •  定期校正可能によりトレーサビリティを確立

3. スマートな剥き線用ストリッパ - 「WIREFOX」シリーズ

WIREFOX

WIREFOX

担当のおすすめポイント:

  •  持ちやすく作業性の良い「ガングリップ型」で作業者の負担を軽減
  •  電線サイズは自動調整
  •  剥き線長さ調整用ストッパー付き
  •  電線カッター付き
  •  刃の交換も可能

◆圧着工具の校正サービスを実施中◆

 製造現場のトレーサビリティを確立
 定期的メンテナンスで圧着作業の信頼性を向上
 検査成績書で工具品質の「見える化」を実現


その他便利な工具バッグ、切断工具、ドライバー、テスター、自動工具なども!
プロフェッショナル向けに開発された「くせになる工具」のラインアップを取りそろえております。ご要望に応じサンプル対応も可能となっておりますので、一度お近くの営業所もしくは特約店までお問合せください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階