products

ハイライト- 注目の製品

フエニックス・コンタクトのおすすめ製品を、担当者がマンスリーでご紹介します。

Push-in式で低背設計のコンパクト電源「STEP」

低背電源「STEP」

当社ロングセラーの低背電源の「STEP」がよりスリムに、新たにPush-in式採用でより使い易くなってリニューアル。
FAだけでなく、ビルオートメーション等様々な用途でお使いいただけます。

<主な特徴>
・ Push-in式採用で簡単配線
・ どこでも設置しやすい構造
・ 収まりの良い形状:縦90mm

Push-in千鳥配列で設置幅を25%削減。高密度I/Oシステム「Axioline Smart Elements」

Push-in千鳥配列で設置幅を25%削減した高密度I/Oシステム「Axioline Smart Elements」

高密度I/Oシステム「Axioline Smart Elements」

簡単・安全・スピーディーなPush-inテクノロジを採用し、千鳥配列で高密度化してコンパクトに多種多様な組み合わせを実現する、Axioline Fの拡張シリーズの登場です。

<主な特長>
Push-in千鳥配列高密度I/Oで、製品設置幅を市場比25%削減 (ドイツ本社調べ)
・コンパクトサイズ<エレメント1点あたり:15 mm(W)x 62 mm (H)x 62 mm (D)>で、工具不要の簡単取り付け
・1列に2段配置し、最大32点のI/Oまたは2種類のファンクション。標準Axioline Fモジュールとも組み合わせ様々なニーズに対応
PLCnextコントローラとの併用により、ITとOT融合アプリケーションでの活用が最適

Push-in式接続対応のパネル貫通コネクタ「IPDシリーズ」

Push-in式接続対応のパネル貫通コネクタ「IPDシリーズ」

Push-in式接続対応のパネル貫通コネクタ「IPDシリーズ」

「IPDシリーズ」は、電線接続にPush-in式を採用し、電線を挿し込むだけの接続方式で“早い”、“簡単”、“安全”を実現。防塵・防水保護等級IP69K対応で、衝撃保護IK07にも対応した堅牢性の高いコネクタです。

<主な特長>
・ 実績の多いPush-in式接続
690V / 20A仕様により、電源用途にも使用可能
IP69K、IK07対応過酷な環境下でも使用可能
・ ハウジングの特殊ロック構造により、素早い施工が可能

IO-Link接続可能でRFID方式。非接触型セーフティドアスイッチ

Tent

非接触型セーフティドアスイッチ「PSRswitch」

非接触型セーフティドアスイッチ「PSRswitch」は、コンパクトでありながら、RFID方式で3種類のコード化レベルをラインアップしており、ISO 14119準拠で最大限の無効化防止を提供します。M12te接続を採用し工数削減も実現しています。

<主な特徴>
M12コネクタ接続により、すばやく簡単に接続が可能。
RFID方式で、3種類のコード化レベル(ISO 14119)をラインアップし、最大限の無効化防止。
30台まで直列接続(ISO 14119に準拠)ができ、PL e(ISO 13849)が取得可能。
診断機能により、スイッチと配線の故障検知が可能。
◆セーフティリレーユニットPSR-MC42を使用することにより、IO-Link接続で上位との通信が可能。
IP65/67/69/69K(SACケーブルとの接続はIP67)で、耐環境性のアプリケーションに最適。

屋外使用に適した産業用丸型防水コネクタ「PRCシリーズ」

PRC

対候性に優れた材料と高い保護等級(最大IP69K)により、屋内はもとより屋外の過酷な条件下や塩を含む大気中などでも優れた性能を発揮。
アプリケーションに合わせ手動の挿抜と工具が必要な挿抜方法に変更可能。
現場でのアッセンブリーも考慮に入れた簡単な組立て方法。誤挿入防止のためのカラーコーディングも用意。

<主な特長>
・定格電圧:690V AC ( 6mm2 IEC 61984 III/3 )
・定格電流:35A
・接続対応電線(単線・撚線): 1.5 - 6 mm2
・極数:3(2+PE)、5(4+PE)極
・挿抜回数:100回

電子式ブレーカのここがいい!

電子式ブレーカ

欧州ではもう一般的と言える電子式ブレーカ。どのような用途にどのように役に立つのか、例を挙げた資料を用意しています。

<主な特長>
・ スイッチング電源の出力側をしっかり保護
・ 突入電流と短絡電流を区別するので不要トリップなし
・ 短絡電流の場合、定格の2倍以下の電流で瞬時遮断
・ 電流制限機能で不要な突入電流も制限し電圧低下を防止

 

6.2mm幅スリムリレー PLCシリーズ ※無償サンプルプレゼント中

PLCrelay

隠れメタボにご注意!制御盤の省スペースに全力コミット!

<主な特長>

・電線を挿し込むだけのPush-in接続。使いやすいプッシュボタン方式。

・6.2mm幅リレーで製品幅が従来比80%ダウン。盤内をスッキリ省スペース化。

・スリムなのに2.5mm2の太い電線も使用可能。大電流ニーズに対応。

・カットできるプラグインブリッジ、電線納入口の配置、見やすいLED表示灯など使いやすさにこだわった製品設計。

※現在無償サンプルプレゼントを実施中です。詳細は特設サイトからお申し込みください。

 

IP67で屋外使用可能な、耐候性電子機器用ケース「ECSシリーズ」

耐候性電子機器用ケース「ECSシリーズ」

耐候性電子機器用ケース「ECSシリーズ」

屋外使用可能なIP67ケースで大切な基板を確実に守ります

・ -40~100℃の使用温度範囲
・ 壁面取り付けの他、ポール取り付けに対応(オプション)
・ 防水通気性ベント孔により内圧変化を防止(オプション)
・ いたずら防止の封印可能
・ 黒およびライトグレーをラインアップ
・ フエニックス・コンタクトの豊富な防水コネクタラインアップを使用可能

側面接続のPush-in端子台「PTVシリーズ」

側面接続のPush-in端子台「PTVシリーズ」

業界初!信頼のPush-in式端子台に、側面接続の「PTVシリーズ」が登場しました!

<主な特長>
・ 実績のあるPush-in式端子台
・ 業界初の側面接続

産業システムの可視化を促進するHTML5対応の産業用ウェブパネル「WP 4000」と「BWP 2000」

HTML5対応の産業用ウェブパネル

HTML5対応の産業用ウェブパネル 「WP 4000、BWP 2000」

「WP4000」は4タブまで、「BWP 2000」は1タブ表示可能な、オープンで標準のHTML5の表示機能に特化したシンクライアント・ウェブ表示端末です。

<主な特長>
・オープンで標準となっているHTML5で一元管理された表示画面をタブレットやスマートフォンと共有可能
・PLCnextコントローラはじめウェブサーバー搭載コントローラと組み合わせて簡潔なシステム構築可能
・最小画面サイズで200gとなる軽量設計で楽々設置

デュアルSIM対応SIMフリー 産業用4Gルータ「EW50」

デュアルSIM対応SIMフリー 産業用4Gルータ「EW50」

デュアルSIM対応SIMフリー 産業用4Gルータ「EW50」

「EW50」は広温度範囲で動作、DINレール取付できる産業用4Gルータです。(※)

<主な特長>
・2つのマイクロSIMスロットを有し、回線不良時や月額設定リミット超過時のフェイルオーバー動作可能
・種々のVPN接続方式、ファイアウォール、NAT機能で柔軟かつセキュアな通信接続に対応
・MODBUS機器他、インターネット越しのシリアルデバイス接続機能
・MODBUS機器データ収集のロギングや自動データ収集機能
・DI信号、SMS等をトリガにしたアクション、機器の状態変化をDO、SMS、e-mail等へ出力するイベント機能。

※ドイツPhoenix Contact GmbH & Co. KGの100%子会社である台湾に本社を置くEtherWANブランドの製品です。

北米向け産業機械へのサージ保護機器義務付けが始まっています(NEC/NFPA79)

VAL-US

VAL-USシリーズ

米国NEC(NFPA70)2017年版でセーフティインターロックを持つ産業機械へのサージ保護の装備が義務付けられ、それに伴いNFPA79(産業機械の電気規格)2018年版により使用されるサージ保護機器(SPD)の要件が下記の通り規定されました。

1. Type 1、Type 2、Type 3、Type 4それぞれ規定された正しい場所で使用されること
2. UL-Listedの認証を受けたものであること
3. 設置個所での推定短絡電流がSPDの仕様にあるSCCRを超えないこと
4. 製造者のインストラクションに従って接続・使用されること

「VAL-USシリーズ」はこれら条件に適合したUL Listed 認証済み Type 1のSPDのため、設備・装置内の任意の場所での使用が可能です。詳しくは以下の製品詳細をご参照・お気軽にお問い合わせください。

【アンケート実施中】米国向け産業機械関係者の方へ>「輸出品への雷害対策(SPD)に関するアンケート」を実施中です。⇒サイトURL https://questant.jp/q/VMTLYJFV  ※先着20名様に当社オリジナルUSBメモリカードをプレゼント中です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

【PRサイト】スリムリレーPLCシリーズ

制御盤の省スペースのお悩みに全力コミット!超薄型リレー無料サンプル提供実施中

Temp
特設サイト(外部リンク)を開く

製品カタログ・資料

当社製品カタログ・詳細資料PDFを、ウェブ上で閲覧、直接ダウンロードいただけます。※現在、製品資料請求サービスを休止しております。こちらをぜひご利用ください。

カタログダウンロード
詳細はこちら
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm:path:/jpja/web/home