SPS IPC Drives 2018

SPS IPC Drives 2018

フエニックス・コンタクトは、2018年11月27日~29日にニュルンベルク(Nuremberg)で開催される、電気オートメーション分野のエキスパート見本市でお待ちしております。

2018年11月27日~29日ニュルンベルク(Nuremberg)にて
ホール9、ブース310

SPS IPC Drives 2018のフエニックス・コンタクトへようこそ - ホール9、ブース310への皆様のご来場をお待ちしております。

こちらで電気オートメーション分野において欧州をリードするエキスパートの見本市の詳細情報をご確認ください。1,700社の出展社が、2018年11月27日~29日ニュルンベルク(Nuremberg)にて、スマートオートメーションおよびデジタルオートメーションのあらゆる側面における最新の製品、トレンド、ソリューションを出展します。見本市の主な焦点は再びインダストリー4.0です。

見本市で当社ブース位置をご確認いただくには、こちらからSPS IPC Drives 2018会場の見取り図をご覧ください。

概要
SPS IPC Drives会場の見取り図 [PDF, 70 KB]

SPS IPC Drivesにぜひご来場ください

見本市の無料ご招待チケットをご予約いただけます。以下のボタンをクリックし、オンライン登録番号1810371873を入力の上ご登録ください。

SPS IPC Drivesの新製品

フエニックス・コンタクトでは、IoT(Internet of Things:モノのインターネット)時代の品質やセキュリティに関して、オートメーションとデジタル化の分野における製品とソリューションの幅広い製品ラインアップを提供しています。これらの製品のプレビューをご覧ください。

新しいBLUEMARK IDの生成により、産業識別用のオールインワン(All-in-One)ソリューションをお試しください。環境に優しいUV LEDテクノロジを使用して、これらの機器は1350種類を超えるさまざまなマーキング部材を処理します。BLUEMARK ID COLORにより、初のカラーマーキングも提供されます。プリンタの操作は、分かりやすいタッチディスプレイです。明確なメニュー構造は、説明動画から自動の部材認識機能まで、さらに多くのサポートを提供します。

端子台列設計およびマーキングソフトウェアのPROJECT completeは、制御盤の設計時に完全なサポートを提供します。すべての一般的なCAEプログラムへのインターフェースを通じて、クリックすると設計データをインポートできます。このソフトウェアは、端子台列設計と適切なマーキング作成に関わる多くのステップを自動化します。完全に組み立てられた製品をオンラインで直接注文してください。このように、PROJECT completeは制御盤の製造におけるデジタルインターフェースになります。

セーフティ機能によるモータースターターテクノロジを再発見してください。新しいCONTACTRON proバージョンは、PL eに準拠した安全性評価とグループ遮断機能との簡単なセーフティ統合機能を提供し、モジュール式で拡張可能です。

個別の電源分岐向けの新しいPTFIXシステムは、11種類のカラーオプション、すぐに接続できるブロックから構成されており、Push-inテクノロジで1.5から4 mm²の接続サイズのさまざまな極数や取付けタイプがあります。最大18個の接点を持つこれらのブロックは、必要に応じて組み合わせることができ、またDINレールに取り付けたり、直接取付け、またはシールによる取付けが可能です。オンラインコンフィグレータを使用すると、価格情報と迅速な注文オプションによりお客様のご要望をすべて満たすことができます。

ネットワークケーブル配線の分野でも、小型化の傾向は進み続けています。新しいコンパクトなM8コネクタは、最小の機器にイーサネットとPROFINETを供給し、M12コネクタと比較して最大30%の省スペースを提供します。対称的に配置された接点により安全なデータ伝送が実現できます。フィールドデバイスには、PoE経由で同時に電力が供給されます。

インテリジェントな製造システムのネットワーキングがますます増加しているため、ケーブル接続の数が増加しています。この場合、モジュール式産業用コネクタがソリューションとなります。モジュール式組立製品HEAVYCONを使用して、パワー、シグナル、データ、および圧縮空気用コンタクトインサートを1つのケースに柔軟に組み合わせることができます。新しいオンラインコンフィグレータは、オーダーメイドによるコネクタの設計と注文に理想的なサポートを提供します。

規格DIN VDE 0100-443およびDIN VDE 0100-534は、低電圧システムでサージ保護が必要なタイミングや設置場所、またその方法を指定します。両規格の改訂版は、2016年10月1日から有効となっています。製造計画の移行期間はすでに開始され、2018年12月14日に実装を終了します。当社のブースにて、建物を保護するための必須オプションと他の便利なオプションに関する詳細をご案内いたしますので、是非お立ち寄りください。

シンプルで省スペースの電源分岐に最適:PTCB単極の電子式サーキットブレーカは、CLIPLINE completeの端子台システムにブリッジを用いて接続することができます。1〜8アンペアの設定範囲を非常に小さな幅寸法で備えています。当社では、他の製品バージョンを予定通りSPSに向けて導入する予定です。当社のブースにて、全体幅が6 mmの汎用の機器用サーキットブレーカの詳細をご案内いたしますので、是非お立ち寄りください。

適切な電子式サーキットブレーカを使用して電源システムを保護してください。当社の製品ラインアップでは、ご使用のアプリケーションに適した製品を簡単に見つけることができます。起動時にも最も簡単な取扱い手段を活用してください。

Fine Pitchシリーズの基板対基板コネクタを使用して、フエニックス・コンタクトは初の信号とデータ伝送用のシールド付きおよびシールドなしのソリューションを提供します。この製品ラインアップでは、異なるデザイン、スタック高さ、0.8 mmと1.27 mmピッチのコンパクトな極数で個々のプリント基板の向きを実現することができます。

M17-M40 PROシリーズの丸型コネクタは、信号およびパワー伝送用に統一されたソリューションを提供します。独自のLock45高速嵌合方式により、ご使用の機器をすばやく安全にを接続することができます。メーカー依存しない接続互換性により、標準嵌合方式および高速嵌合方式向けの万能なソリューションを実現できます。

モジュール式ICSシリーズの電子機器用ケースは次世代のIoT機器の基礎を形成:組込み部品としてRJ45、USB、D-SUB、アンテナソケットなどの標準化された接続を利用して、接続テクノロジにおけるユニークなモジュール性を活用してください。さらに、段階的なサイズ、オプションのDINレールコネクタを備えたケースシステムを活用することもできます。

SPS IPC Drivesへのアクセス情報

過去20年の見本市での経験に基づいて、当社のアクセス情報をこちらでご覧いただけます。

ニュルンベルク展示場(Nuremberg Exhibition Center)へは、車、電車、飛行機、公共交通機関をご利用いただき、すばやく簡単にアクセスできます。U-Bahn(地下鉄)線U1およびU11(Langwasser Süd方面)を利用すると、主な鉄道駅から展示場に直接アクセスできます。主な鉄道駅から見本市までの所要時間はわずか8分です。

ニュルンベルク(Nuremberg)をナビゲーションシステムに入力するだけです。欧州で最も最新の交通と駐車の方向指示システムの一つが、お客様を目的地までご案内します。現在の交通状況に合わせて調整されているため、展示会場周辺の約14,000台の駐車スペースのうちの1つに混雑を避けながらご案内します。

SPS IPC Drivesの期間中、展示会場周辺のホテルの需要は高くなります。少し離れた場所でお探しいただく場合は、ニュルンベルク(Nuremberg)市とその周辺は最適な宿泊施設ですがあります。こちらもご覧ください:周辺のコミュニティには、見本市での疲れを癒すことができる、旅館や魅力的な宿泊施設があります。

SPS IPC Drives 2018見本市に関する情報

ご来場をお待ちしております。フエニックス・コンタクトは、2018年にニュルンベルク(Nuremberg)で開催される電気オートメーション分野において欧州をリードするエキスパートの見本市でお待ちしております。

  • 2018年11月27日 ~ 29日
  • ホール9、ブース310
住所開場時間
NürnbergMesse
Messezentrum 1
90471 Nürnberg(ニュルンベルク、ドイツ)
火曜日は午前9時から午後6時まで
水曜日は午前9時から午後6時まで
木曜日は午前9時から午後5時まで

ニュルンベルク(Nuremberg)市の見本市、見本市のプログラム、出展者、宿泊施設、チケット、ツアーなどに関するの詳細は、SPS IPC Drivesのウェブサイトをご覧ください。

SPS IPC Drives 2017を振り返って

2017年のフエニックス・コンタクトの展示ブース  

SPS 2017でのフエニックス・コンタクトの展示

2017年のフエニックス・コンタクト展示についてご報告いたします。

SPS IPC Drives 2017は、130,000 m²の広さの見本市に70,264人の来場者と1,675社の出展者が集まりました。

来場者からは、未来志向型のデジタルオートメーションのトピックに特に関心が集まりました。それに基づいて、出展者と来場者は、彼らが目指している場所や、将来直面すること、未来対応型のアプリケーションの設計方法などについて議論を交わしました。

フエニックス・コンタクトは、革新的な製品とソリューションですでにいくつかのプロジェクトにより実証しています。当社は産業用通信ソリューション、電子式サーキットブレーカ、工作機械用の安定したWLAN、オープン制御プラットフォームの新技術、および産業用クラウドソリューションでデジタル化産業への道を切り拓いています。

SPS IPC Drivesについて

SPS IPC Drivesは電気オートメーション分野において欧州をリードするエキスパートの見本市です。ニュルンベルク(Nuremberg)で、お客様のオートメーションタスクのための正しいソリューションを探す完璧なプラットフォームが見つかるでしょう。とりわけ、次の分野における製品とサービスが紹介されています。

  • 制御テクノロジ
  • IPC
  • 電気駆動テクノロジ
  • 操作と監視
  • 産業用通信
  • 製造におけるソフトウェア & IT
  • インターフェーステクノロジ
  • 機械インフラ
  • センサ

概要をご覧ください:お客様の専門分野に合うトピックをお探しします。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。ホール9のブースでお待ちしております。

SPS IPC Drivesのフエニックス・コンタクト

1993年のフエニックス・コンタクトの展示ブース  

SPS IPC Drives 1993のフエニックス・コンタクト

フエニックス・コンタクトは1993年に初めてこの見本市に参加しました。当時、出展者は合計156社、来場者は4,923人でした。1996年までは、SPS IPC Drivesはジンデルフィンゲン(Sindelfingen)で開催され、その後1997年にニュルンベルク(Nuremberg)に移りました。

過去25年間、ニュルンベルク(Nuremberg)の見本市にフエニックス・コンタクトが毎年出展し、オートメーションテクノロジの革新を紹介してきました。1993年に遡りますが、フエニックス・コンタクトが参加したこれらの最初の見本市のタイトルは、プログラマブルロジックコントローラ、産業用PC、および電気駆動技術に関する国際専門見本市および会議(International Specialist Trade Fair and Conference for Programmable Logic Controllers, Industrial PCs, and Electric Drive Technology)でした。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

ブースのご紹介

ブースマップをダウンロードしてフェア訪問時にご利用ください。

ブースのご紹介
マップ [PDF, English, 51 KB]

展示会情報

フエニックス・コンタクトが出展する各種展示会情報をご確認し、ご自身のカレンダー日時を保存いただけます。

日付を保存する
展示会情報へ

関連情報