DFMC

DFMC 0,5シリーズ

二段型小型プリント基板用コネクタ
プッシュイン機能付きスプリング接続式

コンパクトな二段型プリント基板用コネクタ

二段型で個々の極が独立しており、通常の一段のコネクタに比べ幅が約半分となります。狭ピッチ2.5㎜で高さがわずか10.5mmです。フエニックス・コンタクト史上最小の二段型コネクタで高密度配線や機器の小型化に貢献します。

(写真は右:FMC 0,5シリーズ/左:DFMC 0,5シリーズ)

プッシュイン機能で簡単電線接続

単線(太さ・硬度による)および棒端子付き撚線を接続する際は電線挿入口より先端を押し込むだけで簡単に接続できます。細い単線、撚線でもオレンジ色の開放ボタンをドライバーで押しながら簡単に配線できます。
開放ボタンの上部に導通チェック用の穴が設置されています。

金めっき接点

標準仕様で金めっき接点となっており、各種I/Oやセンサー入力に最適です。挿抜回数100回でIEC規格の挿抜試験を合格しています。

ソケットはリフロープロセス対応

ソケット(基板側)はプラグ挿入方向が基板に対して水平/垂直方向から選択できます。スルーホールリフロー実装対応品(THR)と表面実装品(SMD)があり、自動実装用のテープ・オン・リール梱包がされています。
基板へアンカーピンをはんだ付けすることにより機械的強度を確保できます。

THR/SMD製品を豊富にラインアップ

今お使いのフローはんだ用製品から置き換えていただくことができます。
WEBでご確認または弊社各営業所へお問い合わせください。

製品仕様

項目 

仕様
定格電圧160 V(Ⅲ/2)
定格電流 6 A (0.5 mm2)
ピッチ 2.54 mm
極数 4 (2極×2段)~32(16極×2段)
電線容量 単線/撚線0.14~0.5 mm2
電線容量 棒端子付き撚線(プラスチックスリーブあり)0.14~0.25 mm2
材質LCP(材質グループⅢa)
難燃性 V0

発注データ

極数型式製品番号
2DFMC 0,5/ 2-ST-2,541844578
3DFMC 0,5/ 3-ST-2,541844581
4DFMC 0,5/ 4-ST-2,541844594
5DFMC 0,5/ 5-ST-2,541844604
6DFMC 0,5/ 6-ST-2,541844617
7DFMC 0,5/ 7-ST-2,541844620
8DFMC 0,5/ 8-ST-2,541844633
9DFMC 0,5/ 9-ST-2,541844646
10DFMC 0,5/ 10-ST-2,541844659
11DFMC 0,5/ 11-ST-2,541844662
12DFMC 0,5/ 12-ST-2,541844675
13DFMC 0,5/ 13-ST-2,541844688
14DFMC 0,5/ 14-ST-2,541844691
15DFMC 0,5/ 15-ST-2,541844701
16DFMC 0,5/ 16-ST-2,541844714

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階