TW50

TW 50シリーズ

T-LOX接続方式 大電流用パネル貫通型端子台

T-LOX接続方式

T-LOX接続方式とはトグルレバー方式で、ドライバーを差し込んでレバーを回転させるだけで接続完了です。
テコと新メカニズムにより、小さな操作力で確実な接続を実現します。
従来のねじ接続方式に比べ、配線時間を約70%短縮できます(当社計測結果)。

大きな開口部

T-LOX式接続

T-LOX式接続

硬いケーブルは曲げて端子台の電線挿入口に先端を差し込むことが困難です。
T-LOXは開口部が大きく、電線先端を上から載せるだけで簡単に挿入できます。
簡単で確実に接続ができるT-LOX式接続をビデオでご確認ください。

動画を見る (約51秒)

デバイス内側カレントバーへの接続

デバイス内側に設置されたカレントバーに直接電線を接続します。圧着端子を使用した10 - 50 mm2の電線を推奨します。
付属品のM6 六角穴付きねじ(ワッシャー付き)の推奨締付トルクは6 – 8 Nmです。

パネルへ簡単固定

取付けパネルの推奨厚は1 – 5 mmです。
付属品の取付け器具を使用して簡単にパネルに固定できます。
特殊な工具は不要です。

※パネルの厚さによって取付け器具の挿入方向が異なります。

まずTW 50をパネル外側からパネルカットアウトに挿入します。
パネル内側部分に取付け器具を
A:上から斜めに挿し、
B:壁に向かって回転させ、
C:これ以上押せないところまで縦に押し込みます。

発注データ

極数型式名品番
1TW 50/ 1-CL1708744
2TW 50/ 2-CL1708745
3TW 50/ 3-CL1708746
4TW 50/ 4-CL1708748
5TW 50/ 5-CL1708749
6TW 50/ 6-CL1708751

製品仕様

項目仕様
接続方式パネル外側:T-LOX接続       パネル内側:ボルト接続
定格電圧1000 V (Ⅲ/2)
定格電流150 A (50 mm2)
ピッチ20 mm
極数1 – 6極
電線容量 単線/撚線10 – 50 mm2 / 16 – 50 mm2
電線容量 棒端子付き撚線10 – 50  mm2
適合パネル 厚さ1 – 5 mm
材質PA (材質グループⅠ)
難燃性V0

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階