CF3000/CF1000

1台2役の自動剥き線圧着機「CF 3000 / CF 1000シリーズ」

面倒な電線加工が、わずか1秒! 自動ストリップと圧着機能を兼ね備え、様々な断面積の電線をきれいに安全に加工することができます。

CF 3000の特徴

CF3000  

CF3000

・コンパクトな軽量設計のため持ち運び可能です。
・CF 3000+専用フェルールの組み合わせで圧着すると
    UL対象になります。
・寸法 320×165×300(mm)
・重量 12kg
・対応断面積 0.25~2.5㎟
・圧着形状 台形

CF 1000の特徴

CF1000  

CF1000

・設置式で堅牢な自動剥き線圧着機
・専用のフェルールはありません。
・アクセサリーの組み合わせを換え、様々な種類のフェルール加工が可能です。
・1時間に1000本の電線加工が可能です。
・寸法 500×240×412(mm)
・重量 29kg
・対応断面積 0.25~2.5㎟
・圧着形状 台形

※CF 1000の作動にはエアー源が必要です。

製品詳細ページ

お問合せは最寄りのフエニックス・コンタクトへ!

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード

製品カタログ・資料

当社製品カタログ・詳細資料PDFを、ウェブ上で閲覧、直接ダウンロードいただけます。

カタログダウンロード
詳細はこちら