IEC61850

IEC61850対応機器

IEC61850対応機器を各種とりそろえています。

IEC 61850のMMS, GOOSEプロトコルに対応したAxioline I/O

IEC61850通信バスカプラ AXL F BK SASにより、IEC61850アプリケーションでAxiolineの高速なI/Oがそのまま利用可能になりました。
また、DC110V/220V入力対応のDIモジュール、DC230V/AC230V対応のリレー出力モジュールも同時にリリースされました。

IEC 61850対応製品一覧

IEC 61850対応のマネージメントスイッチ(DINレール、19インチラックマウント)、通信二重化(PRP)モジュール、メディアコンバータなども取り揃えております。こちらを参照ください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階