CBMC

電子式マルチサーキットブレーカ CBMC

コンパクトタイプの電子式マルチサーキットブレーカは DC 24V電源ソリューションの新しい選択肢です。 電子式のばらつきない特性でシステムの可用性を守ります。 NEC Class 2電源回路にも対応しています。

NEC Class 2 電源回路対応

CBMC 回路 図  

NEC Class 2 電源回路を4系統つくることが可能

4AタイプのCBMCはコンパクトサイズでUL1310によるNEC Class 2電源回路に対応しています。
例えば240W電源1個とCBMC1個を使用することによりNEC Class 2回路4系統をつくることができますので、省スペースに貢献します。

コンパクトサイズ

CBMC compact

CBMCは幅36㎜、高さ90㎜、奥行き98㎜のコンパクトサイズでDC24V電源の出力を4チャンネルで保護出来ます。

定格電流設定

CBMC 設定

各チャンネルの定格電流はLED/ボタンによる操作で設定するlことが可能。
負荷機器の追加や変更でのブレーカの交換は必要ありません。
1A~10Aに対応できますので、在庫の場合の品目もまとまります。

電子式で正確に遮断

電子式ブレーカは電磁式ブレーカと比較して過電流・過負荷時に一定の時間で正確に負荷を遮断します。
短絡時は10ms以内に遮断しますので電圧低下による制御機器への影響を防ぐことができます。
容量性負荷の突入電流については出力電圧の変化で短絡電流と識別。電源供給を継続します。

フエニックス・コンタクトの”止めない”電源ソリューション

フエニックス・コンタクトでは一時的な過電流に対応したブースト機能や冗長化モジュール、UPSによるバックアップ、CBMによる電圧垂下の防止など”止めない”電源ソリューションを提案しています。
詳しくは「電源ソリューションカタログ」をご覧ください。

ラインアップと主な仕様

型 式

CBMC E4 24DC/1-4A NO

CBMC E4 24DC/1-10A NO
製品番号29060312906032
用途DC 24 V電源・負荷機器保護DC 24 V電源・負荷機器保護
チャンネル数4  4
定格電流 INmax. DC 16 Amax. DC 40 A
電流設定値(各チャンネル)1 A、2 A、3 A、4 A1 A、2 A、3 A、4 A、5 A、6 A、7 A、8 A、9 A、10 A
出力電圧DC 24 V (18 V ~ 30 V)DC 24 V (18 V ~ 30 V)
引き外し時間 >2.0 x IN≦ 10ms≦ 10ms
1.2 ~ 2.0 IN1s1s
最大容量性負荷(24V時 各チャンネル)

30000μF

45000μF
周囲温度範囲(動作)

-25 ~ 60 ℃

-25 ~ 60 ℃
温度ディレーティング 周囲温度60℃時

-

DC 24 A
周囲温度54℃時 -

DC 28 A

周囲温度47℃時 -DC 32 A
周囲温度41℃時 -DC 36 A
周囲温度35℃時 -DC 40 A
リモート表示接点(N/O) 動作電圧DC 0 V ~ DC 30 VDC 0 V ~ DC 30 V
動作電流100 mA DC100 mA DC
NEC Class 2 電源回路適合 (UL 1310) -
接続方式プッシュイン式プッシュイン式
寸法(mm)( W × H ×D )36 × 90 × 9836 × 90 × 98
認証UL-Listed, cUL-Listed、UL Recognized、EACUL-Listed, cUL-Listed、UL Recognized、EAC

各部名称と状態表示・操作

表示点灯状態操作
OFF消灯チャンネルはOFFチャンネルLED/ボタンでスイッチONに切り替え可
点灯チャンネルはONチャンネルLED/ボタンでスイッチOFFに切り替え可
点滅チャンネルはON、設定モード(ボタンの2秒長押しで設定モードにある状態)
連続点滅回数が現在の設定値
チャンネルLED/ボタンを押す回数で電流値設定可
2秒間長押しで設定を確定して通常モードへ
点灯チャンネルはON、電流が設定値の80%より大きいシステムの想定・負荷の状態を確認
点灯チャンネルが過負荷または短絡時、またそのためトリップした状態で5秒間の冷却時間中5秒間の冷却時間中リセットは不可

点滅

チャンネルがトリップ後、5秒間の冷却時間完了チャンネルLED/ボタンを押してリセット可

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階