PTV側面接続式端子台

業界初の側面接続Push-in端子台

側面接続Push-in端子台「PTVシリーズ」は業界初の側面から導体をPush-inするタイプで、Push-in端子台と丸端なのネジ式端子台のメリットだけを享受することのできる端子台です

側面接続端子台PTVシリーズ3つの特長

Test

・側面接続によりケーブルダクトまでの配線曲げなどが不要となり、配線がすっきりとした配線が可能となることでマーキングの視認性も向上します。

・丸端などのネジ式端子台と同じ電線の引き回しが可能なため、丸端からの切り替えが容易となります。

・ケーブルダクトまでの電線の曲げが不要となり、高さ方向に余裕のないスペースでも配線が可能となります

製品ラインナップ

PTV

 【PTV 2,5シリーズ】
定格電圧:800V
定格電流:24A

適応電線径:単線 0.14~4㎟
:フェルール付き撚線 0.14~2.5㎟

・2線式(灰色、青、アース端子台)
・3線式(灰色、青、アース端子台)
・4線式(灰色、青、アース端子台)

現在バリエーション拡大中です。

製品詳細とお問合せ

製品詳細は以下のページ中ほどよりご覧ください。ご質問・お見積りは、最寄りの弊社営業拠点もしくは特約店までお気軽にどうぞ。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階