HEAVYCON_Insert

角型コネクタ用インサートにPush-in12極タイプが登場

あらゆる産業用途に適応可能な角形コネクタ「HEAVYCONシリーズ」のモジュラーインサートに、新たに高密度タイプのPush-in式のバリエーションが加わります

好評の角形コネクタ「HEAVYCONシリーズ」のモジュラーインサートに、新たにPush-in式の高密度タイプ12極が加わりました。従来の1モジュール5極タイプに続き新たな多極の選択肢となります。接続方式には電線を挿し込むだけで配線接続が完了する「Push-inテクノロジ」を採用しています。

製品番号

極数

接続方式

定格電圧

定格電流

適合導体

断面積

                    オス (1424246)

12極

Push-in式

250V

10A

0.14~1.5mm2
(AWG26~16)

メス (1424228)

12極

Push-in式

250V

10A

0.14~1.5mm2
(AWG26~16)

ハウジングB24サイズでPush-in式72極を実現!

各ハウジングBサイズで12極モジュラーインサートを使用した場合の極数例

ケースサイズ

対応スロット数/極数
HEAVYCONB62スロット /24極
B103スロット/36極
B164スロット/48極
B246スロット/72極

12極にはM1ハウジングで対応

HEAVYCON

モジュラーインサート専用ハウジングM1タイプ

12極1モジュールのみで使用の場合は、モジュラーインサート専用ハウジングのM1タイプでコンパクトに使用。

金属モジュラーフレームにも押し込むだけで簡単取付け!

スナップイン式モジュラーフレーム

「スナップイン式モジュラーフレーム」を使用すれば、インサートの取付けもワンタッチで簡単に使用できます。

実績のPush-in(プッシュイン)式接続を使用すると・・・

Push-in(プッシュイン)テクノロジ

Push-in(プッシュイン)テクノロジ

・「早い」/「簡単」/「安全」な接続方式で、作業時間を最大50%削減
・小さいハウジングに高密度配線で省スペース
・増し締めなどのトルク管理が不要
・おなじみの「オレンジボタン」で専用工具が不要

カタログのダウンロードはこちら

製品カタログは以下よりダウンロードいただけます。お見積り・お問い合わせは最寄りの特約店・拠点までご連絡ください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階